Apycom jQuery Menus
통합검색
통합검색 창 닫기

> 제품소개 > 초등용 로봇 > 실과과목 채택 로봇

제품소개

제품특징

- 간단한 조립으로 로봇 제작 가능
- 다양한 센서가 내장된 전용 제어기
  소리센서, 접촉센서, 적외선센서
- 감속모터 × 2개
- 바퀴 × 2개
 
 
 

기본 모델

소리센서 모드
 
❶ START 버튼을 눌러 전원을 켭니다.
❷ 로봇 앞면의 1번 칸에 LED가 깜빡이는 것을 확인합니다.
❸ START 버튼을 다시 한 번 누르면 로봇이 소리센서 모드로 작동합니다.
❹ 작동 중에 START 버튼을 누르면 전원이 꺼집니다.
 
 
적외선센서 모드
 
❶ START 버튼을 눌러 전원을 켭니다.
❷ MODE 버튼을 한 번 누릅니다.
❸ 로봇 앞면의 2번 칸에 LED가 깜빡이는 것을 확인합니다.
❹ START 버튼을 다시 한 번 누르면 로봇이 적외선센서 모드로 작동합니다.
❺ 로봇을 라인트레이서 맵 위에서 작동시킵니다.
❻ 작동 중에 START 버튼을 누르면 전원이 꺼집니다.
 
 
접촉센서 모드
 
❶ START 버튼을 눌러 전원을 켭니다.
❷ MODE 버튼을 두 번 누릅니다.
❸ 로봇 앞면의 3번 칸에 LED가 깜빡이는 것을 확인합니다.
❹ START 버튼을 다시 한 번 누르면 로봇이 접촉센서 모드로 작동합니다.
❺ 작동 중에 START 버튼을 누르면 전원이 꺼집니다.
 
 
동작센서 모드
 
❶ START 버튼을 눌러 전원을 켭니다.
❷ MODE 버튼을 세 번 누릅니다.
❸ 로봇 앞면의 4번 칸에 LED가 깜빡이는 것을 확인합니다.
❹ START 버튼을 다시 한 번 누르면 로봇이 동작센서 모드로 작동합니다.
❺ 로봇을 뒤집어서 작동시킵니다.
❻ 작동 중에 START 버튼을 누르면 전원이 꺼집니다.

확장 모델

 
로보티즈 자동차 로봇과 추가 부품을 이용하여 다양한 확장 활동을 진행할 수 있습니다.
 
- 6족 보행 로봇으로 형태 변경 가능
- 휴대폰을 이용한 무선조종 가능
- 모바일 앱 / 블루투스 모듈
- 6차시로 구성된 확장활동 교재

  • (주)로보티즈   |   08506 서울시 금천구 가산디지털1로 145, 1505호 (가산동, 에이스하이엔드타워 3차 )
  • 사업자등록번호 : 209-81-22390   |   통신판매번호:제2010-서울금천-0123호   |   전화 : 070-8671-2600   |   팩스 : 070-8230-1336