...

로보티즈 제품 정보 소개 브로셔 모음입니다.

초등용 | 로보티즈 미니

본문

pruduct_logo_MINI.png

작지만 뛰어난 성능을 갖춘
로보티즈 미니

pruduct_img_MINI_01.png

작지만 뛰어난 성능을 갖춘 ROBOTIS MINI

로보티즈 미니는 회로도 및 소스코드가 공개된 로봇용 임베디드 제어기와 반영구적 사용이 가능한 리튬이온전지 및 소형 액츄에이터로 구성된 이족보행 휴머노이드 로봇입니다.

  • ① 미려한 프레임의 적용으로 굿디자인 선정
  • ② 6mm 격자의 올로 프레임과 호환성 유지
  • ③ 소형 다이나믹셀 XL-320 적용으로 다양한 모션 가능
  • ④ 로보티즈 다윈미니 전용 App 제공 (터치, 제스처, 음성인식, 메신저)
  • ⑤ 사용자 편의를 위한 다양한 기능 지원 (배터리 잔량체크, 오프셋 설정 등)
  • ⑥ R+ Task 및 R+ Motion 연동 지원
  • ⑦ 컬러센서, LED 모듈 등 추가 장치 확장 가능

 

pruduct_img_MINI_02.png

임베디드 제어기를 활용한 놀라운 호환성

로보티즈 미니는 컬러센서, 적외선센서, 초음파센서, LED모듈 등 여러 가지 부품을 추가로 장착할 수 있습니다.
다양한 센서를 이용하여 외부 환경을 인식하고 스스로 동작하는 로보티즈 미니로 응용해보세요.
pruduct_img_MINI_03.png

스마트기기를 활용한 전용 앱 RoboPlus Mobile

로보티즈 다윈미니는 사용자가 보유한 스마트기기와 연결하여 사용합니다.
기본으로 제공되는 전용 앱의 버튼/ 제스처/ 음성인식/ 메신저 기능을 이용하여 동작을 프로그램하거나 제어할 수 있습니다.
pruduct_img_MINI_04.png

다양한 개발 환경을 지원하는 제어 소프트웨어 RoboPlus

R+ Task
로보플러스 태스크는 C언어 타입의 아이콘 방식을 기반으로 한 로봇 제어용 비주얼 태스크 프로그래밍 툴입니다.

pruduct_img_MINI_05.png

R+ Motion
로보플러스 모션은 로봇의 동작을 손쉽게 제작할 수 있는 3D기반의 모션 에니메이터입니다.

pruduct_img_MINI_06.png

ROBOTIS MINI 앱
로보티즈 미니앱을 이용하여, 서버/클라이언트 설정, 모션 사운드 및 파일 설정할 수 있습니다.

pruduct_img_MINI_07.png