...

로보티즈 제품 정보 소개 브로셔 모음입니다.

초등용 | 실과과목 채택 로봇

본문

pruduct_logo_car.png

로보티즈 자동차 로봇은
초등학교 실과 교육과정에 사용되는 로봇키트입니다.

pruduct_img_car_01.png

제품특징

  • ▪ 간단한 조립으로 로봇 제작 가능
  • ▪ 다양한 센서가 내장된 전용 제어기
      소리센서, 접촉센서, 적외선센서
  • ▪ 감속모터 × 2개
  • ▪ 바퀴 × 2개
pruduct_img_car_02.png

기본 모델

소리센서 모드

➀ START 버튼을 눌러 전원을 켭니다.
➁ 로봇 앞면의 1번 칸에 LED가 깜빡이는 것을 확인합니다.
➂ START 버튼을 다시 한 번 누르면 로봇이 소리센서 모드로 작동합니다.
➃ 작동 중에 START 버튼을 누르면 전원이 꺼집니다.
pruduct_img_car_03.png

적외선센서 모드

➀ START 버튼을 눌러 전원을 켭니다.
➁ MODE 버튼을 한 번 누릅니다.
➂ 로봇 앞면의 2번 칸에 LED가 깜빡이는 것을 확인합니다.
➃ START 버튼을 다시 한 번 누르면 로봇이 적외선센서 모드로 작동합니다.
➄ 로봇을 라인트레이서 맵 위에서 작동시킵니다.
➅ 작동 중에 START 버튼을 누르면 전원이 꺼집니다.
pruduct_img_car_04.png

접촉센서 모드

➀ START 버튼을 눌러 전원을 켭니다.
➁ MODE 버튼을 두 번 누릅니다.
➂ 로봇 앞면의 3번 칸에 LED가 깜빡이는 것을 확인합니다.
➃ START 버튼을 다시 한 번 누르면 로봇이 접촉센서 모드로 작동합니다.
➄ 작동 중에 START 버튼을 누르면 전원이 꺼집니다.
pruduct_img_car_05.png

동작센서 모드

➀ START 버튼을 눌러 전원을 켭니다.
➁ MODE 버튼을 세 번 누릅니다.
➂ 로봇 앞면의 4번 칸에 LED가 깜빡이는 것을 확인합니다.
➃ START 버튼을 다시 한 번 누르면 로봇이 동작센서 모드로 작동합니다.
➄ 로봇을 뒤집어서 작동시킵니다.
➅ 작동 중에 START 버튼을 누르면 전원이 꺼집니다.
pruduct_img_car_06.png

확장 모델

pruduct_img_car_07.png

로보티즈 자동차 로봇과 추가 부품을 이용하여 다양한 확장 활동을 진행할 수 있습니다.

- 6족 보행 로봇으로 형태 변경 가능
- 휴대폰을 이용한 무선조종 가능
- 모바일 앱 / 블루투스 모듈
- 6차시로 구성된 확장활동 교재
pruduct_img_car_08.png