...

자주묻는질문

가장 많이 접수되는 질문위주로 답변을 정리했습니다.

다이나믹셀 | 다이나믹셀은 몇개까지 연결이 가능하나요?

조회1,954회

본문

로보플러스 모션 사용시엔 26개 까지만 인식이 가능하며 
모션이 아닌 경우 ID 0 ~ 253 의 모터를 연결하여 사용이 가능하고 ID254의 경우 브로드캐스팅 ID로 사용하게 됩니다. 
즉 254개의 모터를 연결하여 사용이 가능합니다. (구동시 동작에 이상이 없도록 충분한 전원 공급이 필요 하며 직렬 연결은 최대 10개는 안넘기는게 좋습니다.)