...

자주묻는질문

가장 많이 접수되는 질문위주로 답변을 정리했습니다.

다이나믹셀 | 다이나믹셀 Model Number & Firmware Information

조회2,732회

본문

모든 다이나믹셀에 대한 모델 번호와 펌웨어 정보입니다.

 

RoboPlus의 Dynamixel Wizard 와 R+manager2.0의 펌웨어 정보에서도 확인이 가능합니다.

모델 번호는 e-manual의 다이나믹셀 각 제품의 컨트롤 테이블을 확인해주시면 됩니다.

 

 


Model Name Model Number(at Control Table) Firmware Version(Latest) Last Update Date
H54-200-S500-R 54024 27 2018.10.10
H54-100-S500-R 53768 27 2018.10.10
H42-20-S300-R 51200 27 2018.10.10
M54-60-S250-R 46352 27 2018.10.10
M54-40-S250-R 46096 27 2018.10.10
M42-10-S260-R 43288 27 2018.10.10
XL320 350 30 2016.10.10
XH430-W350 1000 42 2018.08.30
XH430-W210 1010 42 2018.08.30
XM430-W350 1020 42 2018.08.30
XM430-W210 1030 42 2018.08.30
XH430-V350 1040 42 2018.08.30
XH430-V210 1050 42 2018.08.30
XL430-W250 1060 42 2018.08.30
XM540-W270 1120 42 2018.08.30
XM540-W150 1130 42 2018.08.30
AX-12A(AX12,AX12+) 12 24 2016.08.03
AX-12W 44 28 2016.08.03
AX-18A(AX18F) 18 27 2016.08.03
MX-12W 360 40 2016.08.03
MX-28T/MX-28R 29 40 2016.08.03
MX-64T/MX-64R 54 40 2016.08.03
MX-106T/MX-106R 64 40 2016.08.03
MX-28AT/MX-28AR 29 40 2016.08.03
MX-64AT/MX-64AR 54 40 2016.08.03
MX-28(2.0 Protocol) 30 42 2018.08.30
MX-64(2.0 Protocol) 311 42 2018.08.30
MX-106(2.0 Protocol) 321 42 2018.08.30
DX-113 113 Discontinued Discontinued
DX-116 116 Discontinued Discontinued
DX-117 117 Discontinued Discontinued
AX-S1 13 Discontinued Discontinued
RX-10 10 Discontinued Discontinued
EX-106+ 107 Discontinued Discontinued
RX-24F 24 Discontinued Discontinued
RX-28 28 Discontinued Discontinued
RX-64 64 Discontinued Discontinued
L54-50-S500-R 38152 Discontinued Discontinued
L54-50-S290-R 38176 Discontinued Discontinued
L54-30-S400-R 37928 Discontinued Discontinued
L54-30-S500-R 37896 Discontinued Discontinued
L42-10-S300-R 35072 Discontinued Discontinued