...

자주묻는질문

가장 많이 접수되는 질문위주로 답변을 정리했습니다.

기타 | 리모콘 조종 or 무선통신(지그비, 블루투스, 적외선)이 안돼요.

조회2,013회

본문

1. 제어기에 컴퓨터 연결잭이 연결되어 있을 경우 컴퓨터와 통신이 우선시 되므로 무선통신을 하고 싶으신 경우

   컴퓨터와 제어기의 연결을 분리하시고 시도해주세요.

2. 전원시 부족할시 무선통신이 제대로 안될수 있습니다. 전원을 확인해주세요.

3. 적외선 수신기나 지그비, 블루투스 케이블에 단선된 부분이 없는지 확인해주세요.
   단선 된 부분이 있다면, 로보티즈샵을 통하여 구매를 하여 교체해주세요.

-> 적외선 수신기 구매하기

-> ZIG11A/BT110/BT210용 케이블 구매하기
 

  * ZIG110(구형)의 경우에는 A/S 게시판을 통하여 수리를 진행해주세요.(제품확인하기)

4.  블루투스 지그비의 경우 조종기에 지그비 블루투스가 제대로 결합 되었는지 확인해주세요.  
     -> RC100(A/B) 무선모듈 장착 확인 (* 해당링크의 모델별 비교를 확인해주세요)

5.  제어기에 연결된 지그비, 블루투스에 LED가 들어오는지 확인해주세요.

6.  위 사항을 확인후에도 작동이 안되신다면 각 통신별 통신방법을 확인해주세요.

 


적외선 통신

필요 제품  : 적외선 수신기,  RC100(A/B)
사용가능한 제어기 : CM100, CM100A, CM150, CM510/530, OpenCM9.04

적외선 통신을 위해서는 제어기의 체널과 리모콘의 체널을 맞춰줘야 합니다.

-> RC100(A/B) 적외선 채널 설정 방법 (* 해당링크의 적외선통신 체널설정 방법을 확인해주세요)
-> 제어기 통신 채널 설정 방법
 * OpenCM9.04 의 경우 IDE프로그램 에서 파일->예제->RC100->RC100_IR_channel을 확인해주세요

 

 

지그비 통신 

필요 제품 : 페어링이 되어진 지그비 SET, RC100(A/B) OR USB2DXL+ZIG2serial  
(*지그비 타입에 따라 연결 가능한 제품이 다르니 주의해주세요)

사용가능한 제어기 : 
ZIG100 : CM5
ZIG110 : CM100, CM100A, CM150, CM200 CM510/530, OpenCM9.04
(*지그비 타입에 따라 연결 가능한 제품이 다르니 주의해주세요)

지그비 통신을 위해서는 페어링이 된 지그비 세트가 필요합니다.
-> 지그비 페어링 설정 방법

(페어링 확인방법)페어링 전에는 LED가 깜박임이 지속되고 페어링이 된후에는 깜박임이 멈춥니다.

 

 

블루투스 통신

필요 제품 : 페어링 된 블루투스 SET, RC100(A/B) or USB2DXL+ZIG2serial  or 블루투스가 가능한 핸드폰(R+m.task)
(*BT 타입에 따라 연결 가능한 제품이 다르니 주의해주세요)

사용가능한 제어기 : 
BT110/210 : CM100A, CM150, CM200 CM510/530, OpenCM9.04

블루투스 통신을 위해서는 페어링된 블루투스 세트나 슬레이브 블루투스(핸드폰 연결 시)가 필요합니다.
(*마스터 블루투스로는 핸드폰과 페어링이 불가)

BT100, BT110의 페어링이 필요하신 경우는 A/S 고객직원을 통하여 진행해 주시길 바랍니다.
-> BT210 페어링 설정방법


(페어링 확인방법)페어링 전에는 LED가 깜박임이 지속되고 페어링이 된후에는 깜박임이 멈춥니다.