...

자주묻는질문

가장 많이 접수되는 질문위주로 답변을 정리했습니다.

기타 | stall torque가 무엇입니까?

조회4,377회

본문

stall torque란? 

stall, 멈춰있는 상태, 정지가 되는 상태를 말하게 됩니다.
즉,  stall torque는 모터가 낼 수 있는 최대 정지 토크를 뜻하게 되므로 
실제 구동하는 토크로써는 적용을 할 수 없습니다.

일반적으로 설계할 경우 로드가  stall torque 1/5 이하로 걸리도록 설계 할 것을 권장합니다.

AX12A의 stall torque는 1.5N.m(약 15.3kg.cm)으로 즉  0.3N.m(약 3.1kg.cm) 이하로 설계를 해주셔야 합니다.