...

자주묻는질문

가장 많이 접수되는 질문위주로 답변을 정리했습니다.

기타 | N.m는 kgf.cm으로 변환하게 되면 얼마 입니까?

조회4,445회

본문

1 N 와 1kgf 각 각 

1 kgf = 9.8 N   <-> 1 N = 1/9.8 = 0.10197 kgf  이므로

1 N.m 는 0.102 kgf.m  <-> 10.2 kgf.cm  로 나타 낼 수 있습니다. 


AX12A의 stall torque 값은 1.5N.m 이므로 
1.5 / 0.098 = 약  15.3kgf.cm로 나타낼 수 있습니다.

즉 설계에 AX12A를 쓸 경우 stall torque의 1/5 인 값인 
0.3N.m(약 3.1kgf.cm)인 하중이 걸리도록 설계를 해주시면 됩니다.