...

자주묻는질문

가장 많이 접수되는 질문위주로 답변을 정리했습니다.

기타 | 펌웨어복구는 어떻게 하나요?

조회2,538회

본문

해당 내용을 클릭하시면 관련된 페이지가 연결됩니다.

 

 

1. 제어기 펌웨어 복구하기(OpenCM 9.04 A/B 타입 제외)

 

올로/드림/스마트/바이올로이드 : 제어기 펌웨어 복구과정 안내 <- 바로가기 

스마트 : 블루투스(BT210)를 이용한 제어기 펌웨어 복구 과정 안내 <- 바로가기 

 

 

준비물 : 제어기, 전원 공급 장치(SMPS, 배터리 등), 제어기 연결장치(*아래 항목참고)

 

[제어기 연결장치]

CM100A, CM200, OpenCM9.04 C타입(다윈미니제어기) : LN101 or BT210
*BT210 사용 시 블루투스 장치가 내장된 PC가 필요(블루투스 기능이 지원되지 않는 PC는 블루투스 동글을 사용) 

CM150 : 마이크로 USB 케이블 
CM510 : USB2DXL, 시리얼 케이블

CM530 : 미니 USB 케이블

 

 


2. 다이나믹셀(공통) 펌웨어 복구하기

 

다이나믹셀 펌웨어 복구과정 안내 <- 바로가기 

 

준비물  : 다이나믹셀, USB2DXL, 전원 공급 장치(제어기, SMPS2DXL 등)
 

 

 

3. OpenCM 9.04 A/B 타입 펌웨어 복구하기

 

OpenCM9.04 펌웨어 복구과정 안내 <- 바로가기

 

 

준비물 :  제어기, 마이크로 USB 케이블