...

스토어 공지

스토어 이용방법 및 제품출시/단종/배송 안내

[출시] | 오픈매니퓰레이터(RM-X52), U2D2 파워 허브 보드

페이지 정보

작성일2019/01/25 14:23 조회787회

본문

2019년 1월 28일부터 아래 제품의 판매를 시작합니다.

 

 

 

이미지

SKU No.

제품명

설명

e4dab553b22abc0862eec0c70625f83d_1548392911_1.jpg 

905-0024-000

RM-X52-TNM

XM430 기반의 소형 매니퓰레이터

가반하중 500g, 4DOF, 1Gripper

ROS 학습, 오픈소스

터틀봇3에 부착 가능하여 모바일 매니퓰레이션 학습

데스크탑형으로 구성하여 피킹 알고리즘 학습

e4dab553b22abc0862eec0c70625f83d_1548392912_51.jpg

905-0023-000

RM-X52 프레임 세트

오픈매니퓰레이터를 만들 수 있는 프레임 세트

다이나믹셀 XH/XM/XL430 시리즈를 조합하여 원하는 가반하중 구성 가능

e4dab553b22abc0862eec0c70625f83d_1548392914_72.jpg 

905-0026-000

베이스 플레이트-02

오픈매니퓰레이터를 고정

30cm x 30cm, 2.5kg

데스크탑형 매니퓰레이터로 활용 가능

e4dab553b22abc0862eec0c70625f83d_1548393097_89.jpg 

902-0145-000

U2D2 파워 허브 보드

U2D2를 통해 다이나믹셀에 전원 공급

U2D2 고정 가능

7~24V 이용 가능

 

*제품명을 클릭하면 세부정보를 확인할 수 있습니다.