...

튜토리얼

로보티즈 제품의 각 영역별 사용방법을 동영상 튜토리얼로 제공해드립니다.

[센서] GS-12 테스트하기 - 매니저

페이지 정보

작성일17-10-16 21:10 조회2,977회
1. 제어기 CM-530에 배터리(LBS-010), 자이로센서, Mini USB cable을 연결 후 로보플러스를 실행합니다.
(자이로 센서는 주변장치 포트 3,4에 연결 합니다)
 
 
2. 로보플러스가 실행되면 RoboPlus Manager를 클릭해 실행 시킵니다.
 
 
3. RoboPlus Manager 프로그램과 제어기를 연결 합니다.
 
 
4. RoboPlus Manager에서 외부장치를 누르고 Port3,4 번의 장치종류를 사용자 장치로 바꾸면 자이로센서를 X,Y 축으로 움직일 때 마다 값이 변하는 것 을 확인 할 수 있습니다.
  • 페이스북으로 보내기
  • 트위터로 보내기
  • 구글플러스로 보내기