...

Smart AI-Based Multi-Joint Educational Robot Kit

교육(Education), 취미(Hobby)는 물론 이를 활용한 전시/공연(Entertainment) 및 대회(Competition)를
준비할 수 있는 차세대 다관절 로봇키트로, 전자제어, AI, 3D프린팅, 코딩, 카메라 비전처리와 매니퓰레이션 등
실제 미래 산업현장에서 요구되는 기술 학습에 적합한 솔루션을 제공합니다.

특장점

Advanced Programming

  • 텐서플로우(머신러닝) 기반의 객체인식을 적용하여 사물 학습과 인식 가능
  • 사용자 터치의 위치와 감도에 따라 감정모션을 연출
  • 카메라를 통한 얼굴 인식 및 방향 변경

Modular Actuator

  • 모터, 감속기, 제어기, 통신 등 기능이 하나의 모듈로 구현된 스마트 액추에이터, 다이나믹셀이 포함
  • x,y 2축 구조 및 반중공형 형태로 비전문가도 쉽고 빠르게 조립할 수 있는 환경 제공

Multiple App Integrations

  • ROBOTIS ENGINEER KIT를 위한 전용 App (Android/iOS지원)
  • 로봇의 기능과 스마트기기의 기능을 서로 유기적으로 연결
  • PC환경 뿐만아니라 App을 이용하여 로봇 모션 편집 가능

Joint Based Movement

  • 스마트 액추에이터, 다이나믹셀을 사용하여 2족, 6족 등 다관절 로봇을 쉽게 구현
  • 평행 링크 구조를 활용한 대회용 2족 보행 로봇 제시

3D Printing Curriculum

  • 24차시로 구성된 체계적인 3D 프린팅 설계 교육과정 지원
  • 3D 프린팅기기 작동부터 관리 노하우까지 실습용 교육내용 포함

Python Programming Compatible

  • 로봇 전용 소프트웨어 뿐만 아니라, 일반 소프트웨어인 파이썬까지 지원

Systematic Pipeline for Robotics Education

  • 전자, AI, 3D프린팅, 코딩, 비전 등 4차 산업혁명의 주요 기술을 습득하고 즐길 수 있는 차세대 신개념 교육/연구용 로봇

구성 및 특징

ROBOTIS ENGINEER KIT 1의 주요 하드웨어로는 2축의 다양한 퍼포먼스를 낼수있는 다이나믹셀, 다양한 센서와 통신장치가 내장된 제어기 및 쉽게 조립이 가능하도록 설계된 프레임 등 사용자의 편의를 위해 최적화된 부품으로 구성되어 있습니다.

스마트기기를 활용한 전용 앱

기본으로 제공하는 예제들은 다양한 인식모드, 조종모드, 제스처모드, 음악모드 등 을 통해 동작을 합니다.

로봇전용 소프트웨어

R+m.Task3.0 앱은 모바일 환경에서 로봇을 제어하는 프로그래밍 툴입니다.
C언어 타입의 아이콘 방식을 기반으로 한 Task와 3D기반의 모션 애니메이터인 Motion, 일반적으로 많이 사용하는 파이썬을 하나의 앱에서 구현할 수 있습니다.

Task

Motion

파이썬(추후 업데이트 예정)

교육컨텐츠

로보티즈의 ENGNIEER KIT 1은 다양한 교육기관에서 프로그래밍 수업용으로 사용합니다.
로보티즈에서 자체 개발한 S/W를 사용할 수 있는 교육자료를 제공하고 틴커캐드를 사용하여 3D프린팅 수업을 할 수 있습니다.

기타응용