...

본격적인 로봇학습을 위한
교육용 로봇키트

로보티즈 STEM 키트는 로봇을 통해
과학(Science), 기술(Technology), 공학(Engineering), 수학(Mathematics)을 융합한
체계적인 학습과 로봇 경진 대회를 위한 최적의 플랫폼을 제공합니다.

올로의 리벳부터 다이나믹셀까지 완벽 호환되는 STEM키트

다양한 로봇 학습을 위해 ‘올로’와 ‘바이올로이드’ 부품을 사용할 수 있도록 개발되었습니다.

단계별 부품 구성

부품명/키트 LEVEL1 LEVEL2 아카데미
제어기 CM-530   CM-530
모터 AX-12W AX-12A MX-12W
AX-12A
센서 적외선센서어레이
적외선센서
  적외선센서어레이
적외선센서
전지 AA전지박스   AA전지박스
LIPO배터리 및 충전기
무선조종   무선조종기 무선조종기
블루투스 세트
프레임(플레이트) 47종 313여개 26종 96여개 62종 518여개
리벳/스크류 16종 473여개 7 종 71여개 19 종 544여개
부품의 사용 LEVEL1  
LEVEL2  
  아카데미

다양한 대회참가를 위한 로봇예제!

국내, 국외에서 진행되는 다양한 종목의 플랫폼을 제공합니다.

다이나믹셀과 다양한 기능의 적외선센서어레이

로봇전용 소프트웨어 로보플러스!

대회와 교육 프로그래밍을 한번에!

대회를 참가를 위해 프로그램을 따로 공부하지 않아도 됩니다. 교육하면서 사용한 프로그램을 대회까지 사용할 수 있습니다.

예제로봇과 교육내용의 체계적인 구성

두 개의 패키지로 16개 예제를 제작할 수 있으며 총 48 차시 교육과정을 제공합니다.

실제 수업 과정과 동일한 구성으로 제작된 교육 매뉴얼

로봇 교육을 통해 S(science) T(technology) E(engineering) M(mathematics) 과정을 단계별로 제시하였으며, 수업의 도입→이론→제작→활용 의 순서로 구성되어 있습니다.