...
POST No. 2590259
바퀴모드로 설정하면 몇바퀴후 몇도로 가! 이런게 되나요?
2018-12-07 15:24:47 bi9choi

바퀴모드로 설정하면 몇바퀴로 간다음에 몇도로가!! 이런 설정이 되나요???

 

 

그리고

 

관절모드로 설정하면

 

관절각도 변경이 안되나요??

 

ex-106의 경우 관절각도가 251도인데 수정이 안되나요??  가변저항 포텐셔미터를 사용해서 수정이 안될까요??

 

스토퍼가 없는 가변저항이라서 각도 제한이 있는데 삥끌삥끌 계속 돌 수 있는건가요?

2018-12-07 15:24:47
bi9choi
2018-12-10 10:02:20 유기웅

안녕하세요.

 

EX-106 동작 모드로는 관절 모드 (0° ~ 251°) / 바퀴 모드(무한 회전) 입니다.

 

EX-106 제품으로는 원하시는 동작이 어려울꺼 같습니다.

 

감사합니다.

2018-12-10 10:02:20
ykw4463
답변달기
웹에디터 시작 웹 에디터 끝