...
POST No. 2590289
터틀봇3 관련 문의
2019-01-10 17:54:44 lsh7578

안녕하세요 많은 도움 받고 있습니다.

터틀봇 3 관련하여 문의 2건 드리오니 확인 부탁드리겠습니다.

 

1. 터틀봇3을 사람 허리 높이 만큼 올려서 사용하고 싶어 여기저기 알아보고 있습니다.

스토어에 판매중인 서포터들은 50mm 이내인데요 보다 높게 올릴 수 있게 터틀봇2에서 쓰인 원기둥

형태의 부속이 있으면 좋을 것 같습니다.

혹시 이와 관련하여 판매 가능한 부속이 있는지 아니면 추천해 주실 수 있는 타 제품 적용 사례가 있는지 문의 드립니다.

 

2. 터틀봇3 을 조립하여 사용중이나 속도가 느려 XM540-W270 두개를 추가 구입하여 사용하고자 합니다

XM430과 XM540을 혼용하여 사용할 때 문제가 없는지 확인 부탁 드립니다.

2019-01-10 17:54:44
lsh7578
2019-01-11 10:51:46 유기웅

안녕하세요.

 

1. 따로 판매하고 있는 제품은 없습니다.

2. XM540의 셋업을 기존의 모터와 똑같이 해주시면 사용이 가능합니다.

터틀봇3 모터 셋업 관련 e메뉴얼입니다. 참고해주세요.

감사합니다.
2019-01-11 10:51:46
ykw4463
답변달기
웹에디터 시작 웹 에디터 끝