...
POST No. 2590445
AX-12의 정격 전압
2019-04-28 19:34:26 bluerobot

AX-12의 전압 범위 확인 부탁드립니다.

예전 매뉴얼에는 7~10V로 표기되어 있는데,

최근의 매뉴얼은 AX-12,AX-12+ 모두 9~12V로 표기되어 있습니다.

 

구형 AX-12를 사용하고 있는데...

12V를 인가해도 될런지요?

2019-04-28 19:34:26
bluerobot
2019-04-29 10:51:14 유기웅

안녕하세요.

 

AX-12와 AX-12A의 차이점으로는 재질 및 모터, PCB등 변경 됨에 따라 내구성이 좋아지며 사용전압이 늘어났습니다.

 

AX-12 자체만으로도 9~12V 사용이 가능합니다.

 

하지만 AX-12A와 같은 환경에서 구동을 한다면 내구성이 떨어질수 있습니다. 이점 참고해주세요.

 

감사합니다.

2019-04-29 10:51:14
ykw4463
답변달기
웹에디터 시작 웹 에디터 끝