...
POST No. 2590466
open cr 5v 출력에 관해 질문 드립니다.
2019-05-09 16:45:15 gdh8652

현재 스탭모터 드라이버를 이용하여 스탭모터를 제어하려고 하는데 입력 전압 범위가 4V~8V라 OPEN CR에서 3.3V가 아닌 5V로 출력을 하고 싶은데 방법이 있나 여쭤봅니다

2019-05-09 16:45:15
gdh8652
2019-05-09 17:04:45 유기웅

안녕하세요.

 

핀 정보를 보시면 5V OUT핀이 있습니다. 

OpenCR1.0 E매뉴얼입니다. 참고해주세요.

http://emanual.robotis.com/docs/en/parts/controller/opencr10/ 

 

감사합니다.

2019-05-09 17:04:45
ykw4463
답변달기
웹에디터 시작 웹 에디터 끝