...
POST No. 2590507
OpenCR 연결할 때 Com3 등 Port 인식이 안됩니다.
2019-06-03 14:21:01 hahahamail

아두이노로 OpenCR을 연결해서 코딩을 하려고 하는데 

Port가 안잡혀서 인식이 안됩니다. 

 

다만 장치관리자에서 보면 등록은 되어 있는데, 

그게 Port로 잡히지 않습니다. 

 

별도 프로그램으로 프로그래밍해야 되는지 확인 부탁드립니다. 

 

감사합니다.

2019-06-03 14:21:01
hahahamail
2019-06-03 14:26:03 유기웅

안녕하세요.

 

아두이노의 보드 설정을 해주셨나요?

안 하셨다면 아래 e매뉴얼을 참고하여 설정을 하시고 사용해주세요.

http://emanual.robotis.com/docs/en/parts/controller/opencr10/#porting-to-arduino-idewindows 

 

감사합니다.

comment
2019-06-03 17:15:03 hahahamail
아두이노 보드 설정을 했고, 상기의 링크에서 시키는대로 했는데도 안잡힙니다.
장치관리자에서 인식은 되는데
USB포트가 아닌 개별 부품으로 세팅이 되네요
2019-06-03 17:15:03
hahahamail
2019-06-03 17:22:56 ykw4463
http://emanual.robotis.com/docs/en/parts/controller/opencr10/#recovery-mode
위 링크를 참조하여 STATUS LED가 점멸하는지 확인해주세요.
점멸한다면 그상태에서 업로드를 진행해주세요.
2019-06-03 17:22:56
ykw4463
2019-06-03 17:24:26 ykw4463
또한, 발열이 있는지 확인해주세요. 만약 발열이 있다면 즉시 사용을 중단하시고 A/S 보내주시면 점검해드리겠습니다.
2019-06-03 17:24:26
ykw4463
2019-06-03 19:42:09 hahahamail
점멸한다면 그 상태에서 업로드를 하라고 하신다면, 아두이노에서 포트 설정이 안되어 업로드가 안될 것 같은데요
2019-06-03 19:42:09
hahahamail
2019-06-04 09:15:27 ykw4463
점멸상태에서 포트가 뜰 껍니다. 확인 해주세요. 뜨지 않는다면 다른 PC에서도 안되는지 확인이 필요합니다. 확인이 어렵다면 A/S 신청 및 규정을 참고하시고 보내주시면 점검해드리겠습니다.
2019-06-04 09:15:27
ykw4463
2019-06-03 14:26:03
ykw4463
답변달기
웹에디터 시작 웹 에디터 끝