...
POST No. 2590536
CM-150 제어기 적외선 리모컨 채널 충돌 문제 발생
2019-07-01 15:04:13 westfood

최근에 드림 제어기인 CM-150 제어기가 드림 3 단계에서 적외선 리모컨 상태로 조종을 할 때 채널 충돌 문제가 계속 발생하고 있습니다..

채널을 다른 채널로 바꿔도 계속 충돌되어 로봇이 동시에 작동되고, R+Manager에서 제어기 펌웨어 복구를 각각 해도 해결되지 않습니다..

 

최소한 작년까지는 이런 문제가 없었는데 올 해 들어서 이런 문제가 발생되고 있습니다..

 

조속한 해결 부탁 드립니다..

 

 

2019-07-01 15:04:13
westfood
2019-07-01 15:50:42 유기웅

안녕하세요.

 

어떤 예제를 이용하시나요?

 

또한, 영상으로 확인이 가능할까요?

 

감사합니다.

comment
2019-07-02 00:40:22 westfood
아 말씀을 듣고 생각해 보니 채널 설정 코딩을 안 해서 생긴 문제인가 봅니다.. 아이가 창작한 로봇에 조종 프로그램을 만들어 넣어 주면서 적외선 리모컨 채널 설정 코딩을 빠트려서 생긴 문제인가 봅니다ㅠㅠ 보통은 블루투스 리모컨을 거의 사용하다 보니ㅎㅎ 저의 실수네요^^ 죄송합니다~
2019-07-02 00:40:22
westfood
2019-07-01 15:50:42
ykw4463
답변달기
웹에디터 시작 웹 에디터 끝