...
POST No. 2590600
동작센스를 이용한 제작 의뢰 건
2019-08-08 16:04:38 skyleeup

안녕하세요 ^^

아래와 같은 기능이 가능하도록 제작하고 싶어 문의 드립니다.

ROBOTIS에서 주문제작이 가능하면 좋을거 같습니다.

또는 관련 업체 또는 프리랜서 소개도 감사 하겠습니다.

고맙습니다.

 

 #기본상황 설명: 가로세로 200cm x 100cm 상자안에 다수의 물체가 놓여있습니다. 해당 상자는 10개의 층으로 쌓여있습니다.

 

요구사항

 1)상자안의 물체를 하나라도 움직이거나 꺼내게 되면 해당 변화를 감지한다

 2)감지되는 순간 해당 모바일기기로 약속된 신호를 보내준다 (모바일기기는 캘럭시탭 또는 스마트폰 등 USB 또는 블루투스 등 통신방식은 상관없음)

 3)약속된 신호는 모바일기기가 특정 프로그램을 호출할수 있도록 해줘야합니다.

 

이상 입니다.

감사합니다

 

 

2019-08-08 16:04:38
skyleeup
2019-08-08 16:41:27 유기웅

안녕하세요.

 

1:1 구매문의에 문의해주세요.

http://www.robotis.com/model/board.php?bo_table=qna 

 

감사합니다.

2019-08-08 16:41:27
ykw4463
답변달기
웹에디터 시작 웹 에디터 끝