...
POST No. 2590601
올로 3단계
2019-08-09 02:21:36 sweet1620

안녕하십니까?더운날 고생이 많으십니다.

 

다름 아니라 지금 단종되었지만 올로 3단계 관련하여 질문 남깁니다.

아이가 올로 만들기를 좋아하여 집에서 1,2단계를 해보았고 이제 3단계를 시작하였습니다.

2단계까지는 CM -100에 프로그램이 내장되어 있어 어려움 없이 했지만 3단계부터는 프로그램도 다운받아야 한다고 나와있는데 

어떻게 해야하는지 모르겠네요..

 

1.R+3.0,R+2.0중 어느것을 다운받아야 합니까?

2.만약 프로그램 실행시 올로3단계를 하면서 필요한 대략적인 사용설명도 가능할까요?

3..ex) 'OLLO_L3_CrossingGateASM_KR.TSK'를 다운로드하세요. 라고 나와 있는데 어디에 있는지 찾을수가 없더라구요.. 

 혹시 가능하면 링크 걸어 주시거나 경로를 적어 주실 수 있을까요?

 또한 이걸 다운로드하여 어떻게 해야합니까?

4.USB다운로더(LN-101)를 사용하려면 다른 프로그램을 설치해야하는지요? 

  어떻게 제어기에 다운받는지 자세한 설명 부탁드립니다. 

 

처음 접하는거라 홈페이지를 열심히 찾아봐도 잘 모르겠더라구요..

 

2019-08-09 02:21:36
sweet1620
2019-08-09 09:58:14 손의형

안녕하세요, 

 

LN-101 다운로더는 윈도우 10 사용시 별도의 프로그램을 설치하실 필요가 없습니다.

 

태스크 코드를 다운로드 하려면 로보플러스 태스크라는 프로그램을 설치하셔야 하는데, 아래 통합 소프트웨어를 설치하시면 됩니다.

로보플러스 통합 소프트웨어 설치 : http://www.robotis.com/service/download.php?no=14 

  

로보플러스 소프트웨어를 설치하시고 최신 버전으로 업데이트 되어 있다면 아래 다운로드 과정을 동영상으로 쉽게 따라하실 수 있습니다.

https://youtu.be/Lvgw2_vP1ds 

 

감사합니다.

2019-08-09 09:58:14
will_son
답변달기
웹에디터 시작 웹 에디터 끝