...
POST No. 2590628
다이나믹셀 쉴드 전원 입력 커넥터에 어떤 전원을 연결해야 하는지에 대해서
2019-09-06 01:52:36 sonhyeondal

다이나믹셀 쉴드를 구매하고자 합니다.

다만, 다이나믹셀 쉴드의 전원 공급 방법 중 smps를 이용한 전원 공급이 아니라,

전원 입력 커넥터를 통해 전원을 공급하고자 합니다.

 

이때 전원 입력 커넥터에는 어떤 전원을 연결하면 되나요?

단순히 시중의 1.5v 건전지를 8개 12v로 연결해도 무관한 것인가요?

아니면 별도의 전원을 선택해야 하는 것인가요?

2019-09-06 01:52:36
sonhyeondal
2019-09-06 10:15:43 유기웅

안녕하세요.

 

다이나믹셀 쉴드 전원 연결 방법입니다. 참고해주세요.

http://emanual.robotis.com/docs/kr/parts/interface/dynamixel_shield/#%EC%A0%84%EC%9B%90-%EC%97%B0%EA%B2%B0-%EB%B0%A9%EB%B2%95 

 

시중에 판매하는 건전지로는 전류가 약하기 때문에 추천드지 않습니다.(여러개 연결시 발열, 접촉불량 등 위험할 수 있습니다.)

사용하시는 다이나믹셀의 전류 값 등을 계산하여 사용해주세요.

안전을 위해 보호회로가 있는 배터리 또는 별도의 전원을 사용해주세요.

 

감사합니다.

 

2019-09-06 10:15:43
ykw4463
답변달기
웹에디터 시작 웹 에디터 끝