...
POST No. 2590633
OP3_GPIO_Board 회로도에 대해 문의드립니다.
2019-09-09 22:34:55 abrahamola



op3의  OP3_GPIO_Board 회로도 입니다.

회로도에서 왼쪽 상단에 있는 박스 안에 있는 회로도(GPIO-Board_LED Function Link)는 어떻게 연결 되는 것인지 궁금합니다. (OP3 LED-AMP_Board 회로도에도 같은 것이 있더군요) 또 회로도 사진에 파란색으로 표시해 놓은 1번과 2번, 3번이 어떻게 연결 되는지 알고 싶습니다. LED_R(G,B)_Signal In 선이 3개씩 있어서 어떻게 연결 되는 것으로 봐야 할지 잘 모르겠습니다.
그리고 빨간색 동그라미로 표시한 Molex_53047-05 커넥터는 어디에 연결되는 커넥터인가요? 제어기(Open cr)에 몰랙스 5핀 커넥터를 연결 할 수 있는 곳이 없어서, 어디에 꽂는 것인지 알고 싶습니다.

1. 회로도 왼쪽 상단의 박스 안의 회로도(OP3_GPIO_Board)는 무엇인지, 어떻게 어디에 연결 되는 회로인지 알고 싶습니다.
2. 사진에 파란색으로 표시해 높은 3개 부분(LED_R(G,B)_Signal In)이 어떻게 연결되는 지 알고 싶습니다.
3.사진에 빨간색으로 표시한 몰랙스 5핀 커넥터가 어디에 연결되는 것인지( opencr이 아닌 다른 곳에 연결 되는 것인지) 알고 싶습니다.



*사진이 작아 첨부파일로 동일한 사진을 첨부했습니다:)

 

2019-09-09 22:34:55
abrahamola
2019-09-10 16:59:15 유기웅

안녕하세요.

 

OP3에는 main controller와 OpenCR외에

GPIO_board와 LED_amp_board, JST_4P_Ext_board 등 3가지 보드가 있습니다.

GPIO_board는 사용자의 스위치 입력 인터페이스와 RGB LED 인터페이스 역할을 합니다.
  - J2 커넥터는 openCR과 연결되어 스위치 신호와 RGB LED 신호를 송수신합니다.
  - J1 커넥터는 LED_amp_board와 연결되어 RGB LED 신호를 수신합니다.

LED_amp_board는 RGB LED 인터페이스와 스피커 출력 역할을 합니다.
  - J1 커넥터는 GPIO_board와 연결되어 RGB LED 신호를 받습니다.

JST_4P_Ext_board는 커넥터 확장 역할을 합니다.

1. 말씀하신 왼쪽상단의 박스 안의 회로도는 GPIO_board에 장착된 RGB LED 회로입니다.
   이 회로는 J2 커넥터를 통해 openCR로부터 받은 RGB LED 신호에 따라 LED를 점멸하는 회로입니다.

2. openCR에서 출력하는 RGB LED 신호를 J2를 통해서 받고, 이 신호는 J1으로도 동시에 연결되어
   LED_amp_board에 있는 RGB LED와도 연결되어 있습니다.
   즉, openCR의 RGB LED 제어 신호는 GPIO_board의 RGB LED와 LED_amp_board의 RGB LED와 동시에
   연결되어 동일한 RGB LED가 제어됩니다.

3. 사진의 J1 커넥터는 LED_amp_board와 연결되어 있습니다. 

 

감사합니다.

comment
2019-09-10 23:17:23 abrahamola
openCR에서 출력하는 RGB LED 신호를 J2를 통해서 받고, 이 신호는 J1으로도 동시에 연결 된다는 것,
openCR의 RGB LED 제어 신호는 GPIO_board의 RGB LED와 LED_amp_board의 RGB LED와 동시에 연결된다는 것이 잘 이해 되지 않습니다.
혹시 1번에 대해서 2번과 3번이 병렬로 연결되어 있다는 것인가요?
2019-09-10 23:17:23
abrahamola
2019-09-11 11:31:09 ykw4463
abrahamola@naver.com 으로 관련 자료 보내드렸습니다. 확인해주세요.
2019-09-11 11:31:09
ykw4463
2019-09-11 12:29:38 abrahamola
보내주신 자료 덕분에 완전히 이해했습니다. 정말 감사합니다!
2019-09-11 12:29:38
abrahamola
2019-09-10 16:59:15
ykw4463
답변달기
웹에디터 시작 웹 에디터 끝