...
POST No. 2590667
다이나믹셀 속도제어모드 syncwrite로 8개 제어
2019-10-04 16:45:09 jhjanuary18

stm32h7보드를 이용하여 xm430-350r 모델 8 개를 syncwrite를 이용하여 속도제어 중입니다.

 

8개의 속도를 조정하기위하여 int32_t 8개 배열을 만들어 사용하던 도중,

 

각각의 속도를 -10 이하 또는 10 이상으로 명령을 줄 시에, 모든 다이나믹셀의 통신이 먹통이 되는 현상이 발생합니다.

 

속도를 -10~10 사이에서 지령을 줄 시엔 잘 이동하게 됩니다.

 

이는 어떤 문제인가요?

2019-10-04 16:45:09
jhjanuary18
2019-10-04 17:22:48 유기웅

안녕하세요.

 

해당 정보로는 원인을 알 수 없습니다.

 

모터의 문제인지 구성 하신 보드의 문제인지 등(케이블, 전원, 외부 환경) 여러가지 확인을 해주셔야 합니다.

 

감사합니다.

2019-10-04 17:22:48
ykw4463
답변달기
웹에디터 시작 웹 에디터 끝