...
POST No. 2590675
리튬 폴리머 전지 질문
2019-10-11 17:19:36 oo8657

리튬 폴리머 전지를 병렬 연결해서 배터리 용량을 늘리고 싶은데 가능한가요?(작동 시킬려는 것은 터틀봇3 입니다)

빨간색상이 +, 검정이 - 맞나요?

만약에 연결을 한다고 했을때 안전한지도(몇개까지 연결 가능한지) 물어보고 싶습니다,

병렬로 했을때 리튬폴리머전지 충전기 LBC-010를 이용해서 충전을 해도 되나요?

리튬 배터리에 있는 빨간것은 어디서 얻을수있나요? 아니면 명칭이라도 알려주시면 감사드리겠습니다.

2019-10-11 17:19:36
oo8657
2019-10-11 17:29:34 유기웅

안녕하세요.

 

배터리를 개조하시는 것은 사고가 발생할 수 있으며, 사용하시는 제품에 고장을 유발 할 수 있습니다.

 

그렇게 때문에 배터리를 개조하는 것은 추천드리지 않습니다.

 

시중에 용량이 큰 배터리를 구매하시는 것을 추천드립니다.

 

감사합니다.

2019-10-11 17:29:34
ykw4463
답변달기
웹에디터 시작 웹 에디터 끝