...
상세정보

서보 모터 SM-10

포트 제어, 휠/관절로 사용, 위치제어 가능

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 902-0018-000
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 19,800원
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징

드림 / 스마트용 서보모터로, 제어기에 연결하여 포트제어를 통해 동작을 제어할 수 있습니다.

회전 모드로 설정을 하면 감속모터와 동일하게 동작시킬 수 있으며, 관절 모드로 설정하면 회전 속도(힘)와 위치값 지정을 통해 모터를 지정된 위치까지 움직이도록 할 수 있습니다.

관절을 움직이거나 조향장치를 움직이는 등, 조건에 따라 특정한 각도를 유지해야 하는 곳에 주로 사용합니다.

기본 구성품
서보모터 SM-101
5P 케이블1
H/W 사양
무게16g
크기18mm x 36mm x 27mm (혼 결합시)
기어비194 : 1
속도85RPM (at 3V)
기타

안전장치 : 클러치 장착

사용 가능 제품

제어기 : CM-100A, CM-150, CM-200, OpenCM7.0

드림 교육키트 1~4단계, 스마트 교육키트 1~2단계
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
3. 표시, 광고 내용과 상이하거나 물품 하자인 경우, 물품 수령 후 3개월 이내 또는 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날로부터 30일 이내에 교환 및 반품이 가능하며 배송비는 당사가 부담합니다. (전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제18조제10항)