...
상세정보

CM-700

TTL, RS-485 동시제어

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 902-0023-000
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 110,000원
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징

CM-700은 CPU, TTL / RS-485 통신회로, ZIG-110 커넥터 등이 포함된 제어기입니다.

다이나믹셀 전제품과 전용 센서류를 제어할 수 있으며, TTL과 RS-485 규격의 모델을 동시 제어할 수 있습니다.

기본 구성품
CM-7001
볼트 BHS M3x48
너트 M34
서포트 M34
Little Fuse 125V 10A (LFU-10)1
전원 케이블1
CM-700 안내문1

프로그램 다운로드용 USB Downloader LN-101 별매 (시리얼 케이블 BSC-10 사용불가)

H/W 사양
무게37.3g
CPUATMega 2561
사용 전압7V ~ 35V
소모 전류

IDLE 시 : 40mA

외부 I/O 최대전류 : 0.9A

전체 최대 전류 : 10A (Fuse)

동작 온도-5℃~70
내부 I/O 장치

버튼 : 2개 (Reset 1, Start 1)

온도센서 : 1

전압 센서 : 1

외부 I/O 장치

올로 주변장치 호환 5핀 I/O 포트 : 6개

AX-시리즈용 3핀 커넥터 : 4개

DX/RX/EX-시리즈용 4핀 커넥터 : 5개

사용 가능 제품

다이나믹셀 : AX-12W, AX-12A, AX-18A, MX-28T, MX-64T, MX-106T, MX-28AT, MX-64AT

센서 : 자이로 센서, DMS 센서

다운로더 : USB 다운로더 (LN-101)

무선통신 : 적외선 수신기, ZIG-110A Set, BT-110A Set

주의사항

몰렉스 커넥터가 장착되어 있으며, 다이나믹셀 X-시리즈와 PRO-시리즈는 사용할 수 없습니다.
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
3. 표시, 광고 내용과 상이하거나 물품 하자인 경우, 물품 수령 후 3개월 이내 또는 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날로부터 30일 이내에 교환 및 반품이 가능하며 배송비는 당사가 부담합니다. (전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제18조제10항)