...
상세정보

RC-100B

무선 조종기, 적외선/지그비/블루투스 모드 지원

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 902-0029-002
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 38,500원
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징

전용 : RC-100B는 ㈜로보티즈가 자체 설계한 로봇 전용 무선 조종기입니다.

높은 호환성 : 핀 타입 모듈과 커넥터 타입 모듈을 모두 장착할 수 있습니다.

범용성 : 적외선 통신, 지그비 통신, 블루투스 통신을 모두 지원합니다.

파워세이브 : 일정 시간 동안 사용하지 않을 경우 전원이 스스로 꺼져 전지의 사용시간을 늘려줍니다.

1,000개의 버튼 조합 : 10개의 입력버튼으로 총 1023가지의 버튼 조합을 만들어 낼 수 있습니다.

쉬운 사용 : 별도의 리모콘 프로그팸이 필요없으며, RC-100B의 고유 출력신호에 따른 로봇의 동작프로그램만 만들면 됩니다.

기본 구성품
RC-100B1
사용 설명서1

AA 전지, 적외선수신기, 무선모듈(ZIGBee, Bluetooth) 미포함

H/W 사양
무게80g
크기138mm x 105mm x 36mm
전원

사용전압 : 3V (DC)

소비전력 : 0.07W

배터리 : 알카라인 (LR6) AA 건전지 x 2

입력 버튼

11 (전원/모드 버튼 포함)

1023개의 서로 다른 버튼 조합 가능

통신 방식

적외선 통신 (기본)

지그비 통신 (ZIG-100 장착시 자동 전환)

블루투스 통신 (BT-100 장착시 자동 전환)

사용 가능 제품

적외선 통신시

-> 적외선 수신기 IR-10


지그비 통신시

-> ZIG-100Set (CM-5, CM-2+ 사용자)

-> ZIG-110ASet (CM-100/510/530/700 사용자)


블루투스 통신시

-> BT-110ASet (단종)

-> BT-100 + BT-210 Set

-> BT-410

주의사항

AX-S1과의 적외선 통신은 지원되지 않습니다.
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
3. 표시, 광고 내용과 상이하거나 물품 하자인 경우, 물품 수령 후 3개월 이내 또는 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날로부터 30일 이내에 교환 및 반품이 가능하며 배송비는 당사가 부담합니다. (전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제18조제10항)