...
상세정보

CM-530

ARM 기반 다이나믹셀 제어기, TTL 전용

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 902-0062-000
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 99,000원
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징

CM-530은 CPU, TTL 통신회로, 상태표시 LED, 입력버튼, GP I/O 포트 등이 포함된 제어기입니다.

TTL 통신을 지원하는 AX-시리즈와 MX-시리즈 다이나믹셀을 제어할 수 있습니다.

블루투스와 지그비 통신을 모두 지원합니다.

PC와 USB 통신으로 연결됩니다.

기본 구성품
CM-5301
미니 USB 케이블1
H/W 사양
무게54g
CPUARM Cortex STM32F103RE
사용 전압6V ~ 15V (권장 전압 11.1V)
소모 전류

IDLE 시 : 50mA

외부 I/O 최대전류 : 0.3A

전체 최대 전류 : 10A (Fuse)

동작 온도-5℃~70
내부 I/O 장치

버튼 : 5개 (Reset 1, Port 5)

마이크 (소리감지) : 1개

전압 센서 : 1개

외부 I/O 장치

5핀 I/O 포트 : 6개

TTL 통신용 AX/MX-시리즈 3핀 커넥터 : 5개

사용 가능 제품

다이나믹셀 : AX-12W, AX-12A, AX-18A, MX-28T, MX-64T, MX-106T, MX-28AT, MX-64AT

센서 : 자이로 센서, DMS 센서, 접촉센서, 적외선 센서

무선통신 : 적외선 수신기, ZIG-110A Set, BT-110A Set

기타 : 서보모터, LED 모듈

몰렉스 커넥터가 장착되어 있으며, RS-485 지원모델과 다이나믹셀 X-시리즈, PRO-시리즈는 사용할 수 없습니다.
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
3. 표시, 광고 내용과 상이하거나 물품 하자인 경우, 물품 수령 후 3개월 이내 또는 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날로부터 30일 이내에 교환 및 반품이 가능하며 배송비는 당사가 부담합니다. (전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제18조제10항)