...
상세정보

AX-12W

고속회전, 휠 전용

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 902-0063-000
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 38,500원
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징

다이나믹셀은 모터, 제어기, 드라이버, 센서, 감속기 및 네트워크 기능을 하나의 모듈로 만든 로봇 전용 스마트 액추에이터입니다.

다이나믹셀 AX-시리즈는 로보티즈 STEM, 프리미엄, GP에 사용되는 보급형 모델로써 휴머노이드, 4족, 6족로봇 등 다양한 형태의 로봇을 손쉽게 제작할 수 있습니다.

바퀴로 사용도 가능하여 단일 모듈만으로 휠타입과 관절타입이 혼용된 로봇을 만들 수 있습니다.

다양한 종류의 고강도 엔지니어링 플라스틱 옵션프레임을 이용하거나 3D프린터를 이용하여 프레임을 직접 제작하시면 어떠한 형태의 로봇도 저렴한 비용으로 제작할 수 있습니다.

AX-12W는 AX-12A와 동일한 외형의 고속회전 모델로, 체결 구조 및 제어 방식이 동일합니다.

470RPM의 고속 회전을 이용한 바퀴 구동형 로봇 제작에 최적화되어 있을 뿐만 아니라, AX-12A와 같이 로봇의 관절로도 사용할 수 있습니다.

기본 구성품
AX-12W1
B01-HORN (기본장착)1
HORN SPACER1
FP04-F31
BPF-WA/BU Set1
3P 케이블 200mm1
볼트 PHS M2x616
볼트 PHS M3x101
너트 M2 (N1)16
사용 가능 제품

제어기 : CM-5, CM-510, CM530, CM-700, OpenCM9.04(+ OpenCM485 확장보드), OpenCR

인터페이스 : USB2Dynamixel, U2D2

출고시 기본 설정

ID : 1 

통신속도 : 1Mbps


(사용자가 환경에 따라 ID와 통신속도를 포함한 각종 설정을 변경하여 사용할 수 있습니다.)

주의사항

AX-시리즈 전용 프레임만 사용할 수 있으며, MX-시리즈, X-시리즈용 옵션프레임은 사용할 수 없습니다.

세부사양
Model Name AX-12W
MCU 0
Input Voltage Min. [V] 9.0
Recommended [V] 11.1
Max. [V] 12.0
Performance Characteristics Voltage [V] 12.0
Stall Torque [N·m] 0.21
Stall Current [A] 1.4
No Load Speed [rpm] 470.0
No Load Current [A] 0.26
Continuous Operation Voltage [V] -
Torque [N·m] -
Speed [rpm] -
Current [A] -
Resolution Resolution [deg/pulse] 0.2930
Step [pulse] 1,024
Angle [degree] 300
Position Sensor Potentiometer
Operating Temperature Min. [°C] -5
Max. [°C] 70
Motor Cored
Baud Rate Min. [bps] 7,843
Max. [bps] 1,000,000
Control Algorithm Compliance
Gear Type Spur
Gear Material Engineering Plastic
Case Material Engineering Plastic
Dimensions (WⅹHⅹD) [mm] 32 X 50 X 40
Dimensions (WⅹHⅹD) [inch] 1.26 X 1.97 X 1.57
Weight [g] 52.90
Weight [oz] 1.87
Gear Ratio 32 : 1
Command Signal Digital Packet
Protocol Type Half duplex Asynchronous Serial Communication (8bit, 1stop, No Parity)
Link (Physical) TTL Level Multi Drop Bus
ID 0 ~ 253
Feedback Position, Temperature, Load, Input Voltage, etc
Protocol version 1
Operating Mode / Angle Wheel Mode:Endless turn
Joint Mode:300 [deg]
Output [W] -
Standby Current [mA] 50
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
3. 표시, 광고 내용과 상이하거나 물품 하자인 경우, 물품 수령 후 3개월 이내 또는 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날로부터 30일 이내에 교환 및 반품이 가능하며 배송비는 당사가 부담합니다. (전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제18조제10항)