...
상세정보

BT-210

블루투스 2.1 지원, 로봇 장착용

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 902-0076-000
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 33,000원
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징

BT-210은 Bluetooth 통신을 이용하여 시리얼 통신(UART)을 가능하게 해 주는 제품입니다.

BT-210은 케이스를 씌워 회로를 보호하며, 커넥터 타입의 케이블을 사용하여 로봇에 장착할 수 있습니다.

기본 구성품
BT-210 (120mm 케이블 포함)1
H/W 사양
무게4.51g
크기18mm x 30mm x 9.1mm
블루투스 사양Bluetooth Specification 2.1 Support
유효 통신 거리10m
주파수 대역2.4 GHz ISM Band
BandwidthMAX 250kbps
기본 통신속도57600bps
통신감도-81dBm (Typical)
Transmit Power4dBm(Typical)
블루투스 프로파일 지원SPP (Serial Port Profile)
구동 전압3.3V
소모 전류48mA (Max)
구동 온도-40℃ ~ 85℃
통신 속도1,200bps ~ 400,000bps
안테나Chip Antenna
인터페이스UART (3.3V Level)
공중선 전력-6 ~ 4dBm(Class 2)
사용 가능 제품

제어기 : CM-530 (무선조종, 무선 다운로드 가능)

         CM-510, CM-700 (무선 조종 가능 / 제어기 펌웨어 업데이트 필수)

주의사항

로봇 장착용 1개만 포함되어 있습니다.

공장 출고시 핀코드(Pin Code)는 0000입니다. 블루투스 장치와 연결 시 입력하세요. 일반적으로 변경이 불가능 하며, 변경이 필요할 시 고객지원센터를 통해 A/S지원을 받으시기 바랍니다.

블루투스 통신을 지원하는 스마트폰, 태블릿PC나 노트북 등의 장치로 로봇을 제어할 때 사용할 수 있습니다.


장착불가

무선 리모콘 : RC-100, RC-100A

제어기 : CM-100, CM-5, CM-2+
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
3. 표시, 광고 내용과 상이하거나 물품 하자인 경우, 물품 수령 후 3개월 이내 또는 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날로부터 30일 이내에 교환 및 반품이 가능하며 배송비는 당사가 부담합니다. (전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제18조제10항)