...
상세정보

H42P-020-S300-R

다이나믹셀 프로 플러스

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 902-0081-001
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 1,650,000원
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징

다이나믹셀 프로+ 시리즈는 자체 개발한 싸이클로이드 감속기를 장착한 고성능 일체형 액추에이터입니다.


전류 센싱 기반 토크 제어

위치, 속도제어 신뢰성 및 정확성 증대를 위한 PID 제어

Encremental Encoder와 Contactless Absolute Encoder의 조합을 통한 높은 분해능 구현

풀메탈 하우징을 적용하여 높은 내구성 보유

풀사이즈 매니퓰레이터, 팬틸트, 휴머노이드 등 제작 가능


[다이나믹셀 프로+] 업그레이드 사항

외형 변경 (디자인 개선, JST 커넥터 적용)

먼지 유입 및 누유 개선 (54-시리즈)

컨트롤 테이블 개선 (X-시리즈 기능 지원)

응답성, 분해능 등 제어 성능 향상

통신 응답성 향상

발열, 노이즈, 내구성 개선

기본 구성품
H42P-020-S300-R1
로봇케이블-X4P 600mm2
렌치볼트 WB M3x820
사용 가능 제품

제어기 : OpenCM9.04 485 확장보드, OpenCR1.0

인터페이스 : USB2Dynamixel, U2D2

출고시 기본 설정

ID : 1 

통신속도 : 57600bps


(사용자가 환경에 따라 ID와 통신속도를 포함한 각종 설정을 변경하여 사용할 수 있습니다.)

주의사항

기존의 다이나믹셀 시리즈와 전압범위가 다르므로 주의하시기 바랍니다. (사용전압 : 24V)

고용량 모델은 사용 갯수에 따라 별도의 전원단자를 통해 전원공급해주는 것을 권장합니다.

통신용은 JST 4Pin 커넥터가 적용되어 있습니다.

42-시리즈는 구형 힌지프레임을 그대로 사용할 수 있습니다. (FRP42-H110/120)

세부사양
Model Name H42P-020-S300-R
MCU Cortex-M4 (168 [Mhz], 32 [bit])
Input Voltage Min. [V] -
Recommended [V] 24.0
Max. [V] -
Performance Characteristics Voltage [V] 24.0
Stall Torque [N·m] -
Stall Current [A] -
No Load Speed [rpm] 32.7
No Load Current [A] 0.57
Continuous Operation *) Voltage [V] 24.0
Torque [N·m] 5.1
Speed [rpm] 29.2
Current [A] 1.5
Resolution Resolution [deg/pulse] 0.0006
Step [pulse] 607
Angle [degree] 360
Position Sensor Contactless absolute encoder
Incremental encoder
Operating Temperature Min. [°C] -5
Max. [°C] 55
Motor Coreless (Maxon)
Baud Rate Min. [bps] 9,600
Max. [bps] 10,500,000
Control Algorithm PID
Gear Type Cycloid
Gear Material Precious Metal
Case Material Precious Metal
Dimensions (WⅹHⅹD) [mm] 42.0 X 84.0 X 42.0
Dimensions (WⅹHⅹD) [inch] 1.65 X 3.31 X 1.65
Weight [g] 340.00
Weight [oz] 11.99
Gear Ratio 303.8 : 1
Command Signal Digital Packet
Protocol Type Half duplex Asynchronous Serial Communication (8bit, 1stop, No Parity)
Link (Physical) RS485 Multi Drop Bus
ID 0 ~ 252
Feedback Position, Velocity, Current, Temperature, Voltage, External Port, etc
Protocol version 2
Operating Mode / Angle Torque Control Mode
Velocity Control Mode
Position Control Mode
Extended Position Control
Mode PWM Control Mode
Output [W] 20
Standby Current [mA] 30
* ) 이 토크/전류 값은 입력 모터 사양에 따른 값입니다. 일반적으로 사용하는 토크 범위는 성능곡선을 참고하여 주시고, 장시간 사용 환경에서는 별도로 문의 바랍니다.
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
3. 표시, 광고 내용과 상이하거나 물품 하자인 경우, 물품 수령 후 3개월 이내 또는 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날로부터 30일 이내에 교환 및 반품이 가능하며 배송비는 당사가 부담합니다. (전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제18조제10항)