...
상세정보

OpenCM 485 확장보드

OpenCM9.04 옵션보드, TTL/RS-485 지원, 다이나믹셀 전모델 연결 가능

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 902-0084-050
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 29,700원
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징

본 제품은 OpenCM9.04 제어기의 통신/전원 확장용으로 OpenCM9.04 제어기가 반드시 필요합니다.

OpenCM9.04 제어기에 연결하여 RS-485와 TTL을 지원하는 모든 다이나믹셀을 연결할 수 있습니다.

LIPO, Li-ion 등의 배터리 커넥터와 SMPS 커넥터를 연결할 수 있습니다.

입력 전압 범위가 넓어 다양한 다이나믹셀을 연결하여 사용할 수 있습니다.

기본 구성품
OpenCM 485 확장보드1
H/W 사양
크기68mm x 66.5mm x 16mm
무게32g
공급 전압5 ~ 30V
전원SMPS, LIPO 배터리, 24V (다이나믹셀 프로)
전원 스위치1
다이나믹셀 포트

4Pin x 5

3Pin x 5

버튼2
LED5
사용 가능 제품

제어기 : OpenCM9.04-A/B/C

다이나믹셀 : 전제품 (X-시리즈는 X3P, X4P 전용 케이블 필요)

External Sensor : 로보티즈에서 판매되는 Sensor 사용 가능

각부 명칭
주의사항

OpenCM 485 확장보드를 올바르게 사용하기 위해 e-매뉴얼의 사용 설명을 반드시 읽어보시기 바랍니다.

ROBORIS OpenCM IDE는 V 1.0.1 이후 버전을 사용하여야 합니다.
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
3. 표시, 광고 내용과 상이하거나 물품 하자인 경우, 물품 수령 후 3개월 이내 또는 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날로부터 30일 이내에 교환 및 반품이 가능하며 배송비는 당사가 부담합니다. (전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제18조제10항)
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
  • 메탈 기어, 비접촉식 엔코더, 12V, TTL 버전
    121,000원
    준비기간:5일
  • 메탈 기어, 비접촉식 엔코더, 12V, TTL 버전
    121,000원
    준비기간:5일