...
상세정보

XL-320

소형, 저가, TTL, 리벳 사용

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 902-0087-000
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 22,000원
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징

다이나믹셀은 모터, 제어기, 드라이버, 센서, 감속기 및 네트워크 기능을 하나의 모듈로 만든 로봇 전용 스마트 액추에이터입니다.


XL-320은 작은 크기에 비해 강한 성능과 정밀 제어 기능을 가지고 있습니다.

TTL 통신 기반의 데이지체인 기능을 포함하고 있어 소형 로봇 제작에 용이합니다.

PID 제어 기능을 가지고 있어 위치제어 신뢰성과 정확성이 높습니다.

감속기어 보호용 클러치를 내장하여 내구성과 안전성이 높습니다.

사용자 프로그래밍이 가능한 3색 LED를 적용하여 동작시 화려한 디스플레이를 구현할 수 있습니다.

기본 구성품
XL-3201
3P 케이블 130mm (XL320전용)1
사용 가능 제품

제어기 : OpenCM9.04A, B, C

프레임 : 6mm 부품

출고시 기본 설정

ID : 1 

통신속도 : 1Mbps


(사용자가 환경에 따라 ID와 통신속도를 포함한 각종 설정을 변경하여 사용할 수 있습니다.)

주의사항

CM-100 / 100A / CM-200 연결할 수 없습니다.

OpenCM 제어기 또는 인터페이스 장치에 연결하려면 XL-시리즈 전용의 소형 TTL 커넥터를 사용해야 하며, AX-시리즈용 3P 로봇케이블 커넥터는 직접 사용할 수 없습니다.

서보모터 (SM-10)과 유사한 외형을 가지나 동일하지 않으므로 구매 전에 도면을 확인하시기 바랍니다.

XL-320은 DYNAMIXEL 2.0 프로토콜이 적용되어 있습니다. 로보티즈 e-매뉴얼 사이트에서 사용법을 숙지한 후 이용하시기 바랍니다.

세부사양
Model Name XL-320
MCU 0
Input Voltage Min. [V] 6.0
Recommended [V] 7.4
Max. [V] 8.4
Performance Characteristics Voltage [V] 7.4
Stall Torque [N·m] 0.39
Stall Current [A] 1.1
No Load Speed [rpm] 114.0
No Load Current [A] 0.18
Continuous Operation Voltage [V] -
Torque [N·m] -
Speed [rpm] -
Current [A] -
Resolution Resolution [deg/pulse] 0.2930
Step [pulse] 1,024
Angle [degree] 300
Position Sensor Potentiometer
Operating Temperature Min. [°C] -5
Max. [°C] 70
Motor Cored
Baud Rate Min. [bps] 7,343
Max. [bps] 1,000,000
Control Algorithm PID
Gear Type Spur
Gear Material Engineering Plastic
Case Material Engineering Plastic
Dimensions (WⅹHⅹD) [mm] 24 X 36 X 27
Dimensions (WⅹHⅹD) [inch] 0.94 X 1.42 X 1.06
Weight [g] 16.70
Weight [oz] 0.59
Gear Ratio 238 : 1
Command Signal Digital Packet
Protocol Type Half duplex Asynchronous Serial Communication (8bit, 1stop, No Parity)
Link (Physical) TTL Level Multi Drop Bus
ID 0 ~ 252
Feedback Position, Temperature, Load, Input Voltage, etc
Protocol version 2
Operating Mode / Angle Wheel Mode:Endless turn
Joint Mode:300 [deg]
Output [W] -
Standby Current [mA] 15
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
3. 표시, 광고 내용과 상이하거나 물품 하자인 경우, 물품 수령 후 3개월 이내 또는 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날로부터 30일 이내에 교환 및 반품이 가능하며 배송비는 당사가 부담합니다. (전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제18조제10항)