...
상세정보

CM-200

로보티즈스마트 제어기

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 902-0104-000
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 66,000원
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징

CM-200은 로보티즈 스마트에서 사용되는 제어기로, mobile 기기의 다양한 기능(스피커, 마이크, TTS 등)을 이용하여 로봇에 응용 할 수 있으며, 스마트의 각종 부품들 (감속모터, 서보모터, 접촉센서, LED모듈, 적외선센서 등..)을 연결할 수 있습니다.

RoboPlus Manager(1.0.31.0 이상 버전) 를 통해 펌웨어 복구를 할 수 있습니다.

RoboPlus Task(1.1.1.0 이상 버전) 또는 m. Task(1.1.2 이상 버전)를 통해 제어용 태스크 코드를 작성하여 각 부품들의 동작을 제어할 수 있습니다.

RoboPlus Motion (2.0.1 이상 버전)을 통해 CM-200으로 제작한 로봇의 모션을 편집할 수 있습니다.

CM-200 제어기는 RoboPlus Smart 앱과 RoboPlus m.Task, RoboPlus m.Motion을 지원합니다.

모바일 기기와 무선 통신 모듈을 이용하여 프로그램 다운로드가 가능합니다.

PC 와 연결하기 위해서는 LN-101이 필요합니다. (별도구매)

PC에 블루투스 동글을 연결하거나 노트북 등에 내장된 블루투스를 이용하면 무선으로 연결 할 수 있습니다. (동글 별도 구매 필요)

BT-210 / BT-110A / ZIG-110A(조종기 전용) 무선 통신 모듈을 연결할 수 있습니다.

기본 구성품
CM-2001

다운로드용 케이블은 포함되어 있지 않습니다.

H/W 사양
무게25g
CPUARM Cortex STM32L151C8
사용 전압

범위: 4.8V ~ 8.4V

권장: 6.0 ~ 7.4V (건전지 x 4 또는 리튬이온 배터리 x 2)

소모 전류

대기 상태: 80mA

실행 상태: 150mA

최대 한계: 300mA

동작 온도-5℃~70
내부 I/O 장치

적외선 센서(거리 감지용) x 3

마이크(소리 감지용) x 1

버저(Buzzer) x 1

외부 I/O 장치

4핀 통신 포트(무선 조종 및 다운로드용) x 1

모터 연결 포트(감속 모터용) x 2

다목적 포트(센서 및 출력용) x 8

사용 가능 제품

센서 : 적외선 센서, 접촉 센서, 컬러센서, 자석센서 

무선통신 : BT-110A, BT-210 (mobile 기기 연결 및 다운로드)

ZIG-110A(조종기 연결만 가능) 

기타 : 서보모터, 감속모터, LED 모듈

주의사항

임베디드 프로그램을 제공하지 않으므로, RoboPlus 외의 소프트웨어 사용은 불가능합니다.
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
3. 표시, 광고 내용과 상이하거나 물품 하자인 경우, 물품 수령 후 3개월 이내 또는 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날로부터 30일 이내에 교환 및 반품이 가능하며 배송비는 당사가 부담합니다. (전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제18조제10항)