...
상세정보

BT-410

블루투스 4.0 지원, 로봇 장착용, 스마트기기와 페어링 가능

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 902-0110-000
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 19,800원
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징

BT-410은 Bluetooth 통신을 이용하여 시리얼 통신(UART)을 가능하게 해 주는 제품입니다.

BT-410은 케이스를 씌워 회로를 보호하며, 커넥터 타입의 케이블을 사용하여 로봇에 장착할 수 있습니다.

BLE(Bluetooth 4.0 Low Energy)규격의 통신을 지원하는 스마트폰, 태블릿PC 등의 장치로 로봇을 제어할 때 사용할 수 있습니다.



BT-210BT-410
AndroidOO
iOSXO
PCOO (need Dongle)
1 Master : 1 SlaveOO
1 Master : N SlaveXX
1 Phone : 1 SlaveOO
1 Master : N SlaveXsupport later
Master / Slave

O

X
Data transfer reliabilityHighHigh
Max throughput250kbps128kbps
Module FW updateXX
Default MAC addressB863BC xxxxxxDBE7DF xxxxxx
MAC address range6 byte6 byte
기본 구성품
BT-410 (120mm 케이블 포함)1
H/W 사양
무게4.5g
크기18mm x 30mm x 9.1mm
블루투스 사양Bluetooth Specification 4.0 Low Energy Support
유효 통신 거리10m
주파수 대역2.4 GHz ISM Band
BandwidthMAX 128kbps
기본 통신속도57600bps
구동 전압3.3V
소모 전류7mA (Max)
구동 온도0℃ ~ 40℃
통신 속도1,200bps ~ 1.000,000bps
안테나Chip Antenna
인터페이스UART (3.3V Level)
감도-81dBm (Typical)
공중선전력-6 ~ 4dBm (Class 2)
사용 가능 제품

지원 가능 스마트 기기

Android : Bluetooth 4.0 지원 기기 중 Android OS v4.4 이상 

           (예: Nexus 7 2nd, Galaxy S3 이상 기종의 최신 OS.

           단, 최신형이라도 보급형 기기의 경우 Bluetooth 4.0를 지원하지 않을 수 있음)

iOS : iOS v8.1이상 

           (예: iPhone 4S이상, iPod 5G, iPad 3rd 이상 기종의 최신 OS)

 

지원 가능 제어기 및 F/W 버전

CM-150 : 최소 F/W 버전 v23 이상

CM-200 : 최소 F/W 버전 v64 이상

OpenCM7.0 : 최소 F/W 버전

OpenCM9.04 : 최소 F/W 버전 v10 이상, Revision E002

(가급적 제어기의 F/W를 최신버전으로 유지해주세요.)

 

지원 가능 로보티즈 App

Android : ROBOTIS MINI App, R+ m.Task, R+ m.Task2, R+ m.Motion2, R+ Smart2, R+ IoT

iOS : ROBOTIS MINI App, R+ m.Task2, R+m.Motion2

(가급적 스마트폰의 어플리케이션을 최신버전으로 유지해주세요. OS 정책에 따라 추가 업데이트가 있을 수 있습니다.)


제어기

R+M.Task

(예제 다운로드)

R+M.Task

(조종모드)

CM-510-O
CM-700-O
CM-530-O
CM-100AO (펌웨어 업그레이드 필수)O
CM-150O (펌웨어 업그레이드 필수)O
CM-200-O
OpenCm9.04O (펌웨어 업그레이드 필수)O


주의사항

로봇 장착용(슬레이브) 1개만 포함되어 있습니다.


장착불가

무선 리모콘: RC-100, RC-100A

제어기:  CM-100, CM-5, CM-2+
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
3. 표시, 광고 내용과 상이하거나 물품 하자인 경우, 물품 수령 후 3개월 이내 또는 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날로부터 30일 이내에 교환 및 반품이 가능하며 배송비는 당사가 부담합니다. (전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제18조제10항)