...
상세정보

BT-410 Set

블루투스 4.0 지원, 로봇+RC-100B 장착용 세트

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 902-0128-000
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 39,600원
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징

BT-410은 Bluetooth 통신을 이용하여 시리얼 통신(UART)을 가능하게 해주는 제품입니다.

BT-410은 케이스를 씌워 회로를 보호하며커넥터 타입의 케이블을 사용하여 로봇과 RC-100B에 장착할 수 있습니다.

로봇 대회와 같이 적외선 조종 환경이 좋지 않은 곳에서도 문제없이 로봇을 조종할 수 있습니다.

SLAVE모듈은 BLE(Bluetooth 4.0 Low Energy)규격의 통신을 지원하는 스마트기기로 로봇을 제어할 때 사용할 수 있습니다.


자동페어링 방법 

BT-410 MASTER의 파란 LED가 깜박일 때(페어링 되어 있지 않음) BT-410 SLAVE 모듈을 가까이 갖다 대면(10cm 이내) 자동으로 페어링이 됩니다. (그 이후는 먼거리에서도 페어링 되어 통신이 가능합니다) 단, 신형제품만 자동페어링 기능이 가능합니다.

BT-210BT-410
AndroidOO
iOSXO
PCOO (need Dongle)
1 Master : 1 SlaveOO
1 Master : N SlaveXX
1 Phone : 1 SlaveOO
1 Master : N SlaveXsupport later
Master / Slave

O

X
Data transfer reliabilityHighHigh
Max throughput250kbps128kbps
Module FW updateXX
Default MAC addressB863BC xxxxxxDBE7DF xxxxxx
MAC address range6 byte6 byte
기본 구성품
BT-410 (120mm 케이블 포함)2
H/W 사양
무게4.5g
크기18mm x 30mm x 9.1mm
블루투스 사양Bluetooth Specification 4.0 Low Energy Support
유효 통신 거리10m
주파수 대역2.4 GHz ISM Band
BandwidthMAX 128kbps
기본 통신속도57600bps
구동 전압3.3V
소모 전류7mA (Max)
구동 온도0℃ ~ 40℃
통신 속도1,200bps ~ 1.000,000bps
안테나Chip Antenna
인터페이스UART (3.3V Level)
감도-81dBm (Typical)
공중선전력-6 ~ 4dBm (Class 2)
구형/신형 구별방법

차이점 : 구형의 경우 마스터 / 슬레이브 모듈이 고객지원을 통해 페어링 설정이 가능함, 신형의 경우 마스터 / 슬레이브 모듈의 거리를 10cm이내로 하면 자동으로 페어링 변경이 가능

(단, 기존에 연결된 슬레이브가 켜진 상태로 통신거리 내에 있는 경우 변동되지 않음)


* 구형 BT-410 마스터 모듈의 기능을 신형으로 변경하고자 할 경우, 본사 고객지원팀으로 전달해주시면 펌웨어를 변경해드립니다.(왕복 택배비는 본인부담)

* 신형 BT-410일 때 자동 페어링 기능을 없애거나 살리는 방법 -> 링크 

사용 가능 제품

Slave 모듈 지원 가능 스마트 기기

Android : Bluetooth 4.0 지원 기기 중 Android OS v4.4 이상 

           (: Nexus 7 2nd, Galaxy S3 이상 기종의 최신 OS.

           단최신형이라도 보급형 기기의 경우 Bluetooth 4.0를 지원하지 않을 수 있음)

iOS : iOS v8.1이상 

           (: iPhone 4S이상, iPod 5G, iPad 3rd 이상 기종의 최신 OS)

 

지원 가능 제어기 및 F/W 버전

CM-150 : 최소 F/W 버전 v23 이상

CM-200 : 최소 F/W 버전 v64 이상

OpenCM7.0 : 최소 F/W 버전

OpenCM9.04 : 최소 F/W 버전 v10 이상, Revision E002

(가급적 제어기의 F/W를 최신버전으로 유지해주세요.)

 

지원 가능 로보티즈 App

Android : ROBOTIS MINI App, R+ m.Task, R+ m.Task2, R+ m.Motion2, R+ Smart2, R+ IoT

iOS : ROBOTIS MINI App, R+ m.Task2, R+m.Motion2

(가급적 스마트폰의 어플리케이션을 최신버전으로 유지해주세요. OS 정책에 따라 추가 업데이트가 있을 수 있습니다.)




제어기

R+M.Task

(예제 다운로드)

R+M.Task

(조종모드)

CM-50-O
CM-510-O
CM-700-O
CM-530-O
CM-100AO (펌웨어 업그레이드 필수)O
CM-150O (펌웨어 업그레이드 필수)O
CM-200-O
OpenCm9.04O (펌웨어 업그레이드 필수)O


주의사항

마스터(MASTER) 모듈과 슬레이브(SLAVE) 모듈이 구분되어 있으며마스터 모듈은 조종기에슬레이브 모듈은 로봇에 장착하여 사용합니다.

최초 구입시 두 모듈이 페어링되어 출고되므로 구매 후 별도의 ID 세팅 작업이 필요 없습니다.

상품 정보 고시
품명 상품페이지 참고
모델명 상품페이지 참고
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 상품페이지 참고
제조국 또는 원산지 상품페이지 참고
제조자 상품페이지 참고
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 상품페이지 참고

1. 당일 17시 이전까지 주문은 다음 날 출고, 17시 이후 주문은 이틀 후 출고됩니다. (휴일 제외)

2. 퀵서비스 배송은 주문시 비고란에 적어주시면 다음날 출고 가능합니다. 단, 배송비는 수령자가 착불로 부담해야 합니다.

3. 로보티즈로 방문하셔서 현장 구매는 불가능합니다.

4. 방문수령을 원하실 경우, 온라인스토어로 주문 후 비고란에 [방문수령 희망]이라고 작성해 주시고, 주문 다음날 17시~18시 사이에 로보티즈 본사로 방문하시면 직접 수령할 수 있습니다. (단, 일부 품목 제외)

5. 배송기간 : 입금 확인 후 4 ~ 10일 (도서/산간지역의 경우 2 ~ 3일 정도 추가 소요) / 단, 공휴일은 배송기간에 포함되지 않음.

6. 배송지역 : 전국

7. 배송비 : 결제액 5만원 이상시 무료, 5만원 이하시 고객부담 (2,500원) (일부 도서/산간지역은 추가 배송비 발생)

8. 배송조회 : 본 스토어에 로그인 후 [주문조회] 또는 [마이페이지] 메뉴를 통해 확인 가능합니다. 제품 발송 후 고객님께 이메일로 전달된 운송장 번호로 조회하시면 실시간으로 제품의 이동 상황을 확인할 수 있습니다.

 

1. 교환 및 반품을 원할 경우에는 로보티즈 온라인 스토어의 [1:1문의하기] 게시판에 반품 또는 교환 요청 글을 쓰신 후에 제품을 보내주시면 됩니다.

2. 단순 변심일 경우, 물품 수령 후 7일 이내 반품 및 교환 가능이 가능하며, 이 경우 최초 배송비를 포함한 왕복 배송비는 구매자가 부담합니다. (전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제18조제9항)

3. 표시, 광고 내용과 상이하거나 물품 하자인 경우, 물품 수령 후 3개월 이내 또는 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날로부터 30일 이내에 교환 및 반품이 가능하며 배송비는 당사가 부담합니다. (전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제18조제10항)

4. 물품하자인 경우 동일상품 또는 다른 상품으로 교환 가능하며, 차액 입금 또는 환불 처리 후 배송합니다.

5. 환불은 제품 반송 완료 후 3일 이내 처리해 드립니다. (카드승인 취소 또는 온라인 무통장 입금)

6. 제품이 손상되면 반품이 되지 않으니 포장에 유의해서 보내주셔야 합니다.

7. 만약 제품이 7일 이내에 저희 반품처에 도착하지 않을 경우 교환 및 환불은 불가능하오니 빠른 배송 부탁드립니다.

8. 교환 및 반품시 다른 택배사를 이용할 경우 발생하는 추가 요금은 구매자가 부담해야 하니 반드시 지정택배를 이용해 주시기 바랍니다. (로젠택배 0505-2788-204)

9. 반품처 주소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙5로1길 37 (우편번호: 07594) 로보티즈 캠퍼스 2층 생산본부 (TEL : 070-8671-2600)

  

[교환 및 반품이 불가능한 경우]

1. 구매일로부터 30일이 초과한 경우

2. 고객님의 책임 있는 사유로 상품 등이 멸실 또는 훼손된 경우 (단, 상품의 내용을 확인하기 위하여 포장 등을 훼손한 경우는 제외)

3. 고객님의 사용 또는 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우

4. 시간의 경과에 의하여 재판매가 곤란할 정도로 상품 등의 가치가 현저히 감소한 경우