...
상세정보

BT-410 동글

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 902-0131-000
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 29,590원
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량
특징

BT-410동글은 USB 2.0 인터페이스와 블루투스 4.0 저전력 표준 통신 인터페이스(마스터 기능)를 지니고 있으며 두 인터페이스를 변환해 주는 부품입니다.

BT-410동글을 PC에 장착하고 BT-410 SLAVE 모듈(1)과 페어링을 하면 PC BT-410 SLAVE 모듈이 서로 데이터를 주고 받을 수 있습니다. (1:1통신)


자동페어링 방법

BT-410 동글의 파란 LED가 깜박일 때(페어링 되어 있지 않음) BT-410 SLAVE 모듈을 가까이 갖다 대면(10cm 이내) 자동으로 페어링이 됩니다. (그 이후는 먼거리에서도 페어링 되어 통신이 가능합니다)

기본 구성품
BT-410 동글1
H/W 사양
무게7.5g
크기50.5mm x 20mm x 10.5mm
블루투스 사양Bluetooth Specification 4.0 Low Energy Support
유효 통신 거리10m
주파수 대역2.4 GHz ISM Band
BandwidthMAX 128kbps
기본 통신속도57600bps
구동 전압5V
소모 전류25mA (Max)
구동 온도0℃ ~ 40℃
통신 속도1,200bps ~ 1,000,000bps
안테나Chip Antenna
인터페이스USB 2.0 Full Speed
감도-81dBm (Typical)
공중선 전력-6 ~ 4dBm (Class 2)
사용 가능 제품

BT-410 동글과 연동이 가능한 무선통신 모듈

BT-410 Slave 모듈


BT-410 동글과 연동이 불가능한 무선통신 모듈

BT-410 MASTER 모듈

BT-210 MASTER 모듈

BT-210 SLAVE 모듈

BT-100/110A

ZIG-100/110A


지원 가능 PC

Windows OS



제품

R+Manager 2.0

(FW 복구)

R+Manager 2.0

(FW 업데이트)

EntryScratch

R+Task 2.0

(다운로드)

R+Motion 2.0

(다운로드)

CM-150OO--O-
CM-200OO--OO
CM-530OO--OO
OpenCM7.0OOOOO-
OpenCM9.04OOOOO-
자동차로봇--OO--


주의사항

BT-410동글을 사용하기 위해서는 PC에 드라이버를 설치해야 합니다.
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
3. 표시, 광고 내용과 상이하거나 물품 하자인 경우, 물품 수령 후 3개월 이내 또는 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날로부터 30일 이내에 교환 및 반품이 가능하며 배송비는 당사가 부담합니다. (전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제18조제10항)