...
상세정보

U2D2

다이나믹셀용 통신변환 장치, TTL, RS-485 지원

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 902-0132-000
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 55,000원
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징

U2D2 PC USB 포트에 다이나믹셀 또는 제어기를 연결하여 직접 제어하는데 사용하는 통신 변환 장치입니다.

기존 제품 대비 소형으로 제작되어 PC나 로봇에 장착이 쉽습니다.

USB 케이블을 이용하여 PC에 연결하므로 USB 단자의 파손을 방지할 수 있습니다.

TTL 통신을 위한 3핀 커넥터와 RS-485 통신을 위한 4핀 커넥터가 내장되어 있어 다이나믹셀 X-시리즈를 간편하게 연결할 수 있습니다.

통신 변환 케이블을 이용하면 Molex 커넥터를 이용하는 기존 다이나믹셀도 동일하게 사용할 수 있습니다.

4 UART 통신 커넥터가 장착되어 있어 UART 통신을 지원하는 제어기를 사용할 수 있습니다.

케이스에 마운트용 홀이 있어 6mm 리벳이나 볼트를 이용하여 로봇에 견고하게 부착할 수 있습니다.

기본 구성품
U2D21
USB Micro-B 케이블1
로봇케이블-X3P 180mm (변환용)1
로봇케이블-X4P 180mm (변환용)1
H/W 사양
크기48mm x 18mm x 14.6mm
무게9g
지원포트

3 TTL Level : 3핀 포트를 이용하는 다이나믹셀

4 RS-485 : 4핀 포트를 이용하는 다이나믹셀

4 UART : CM-150, CM-200  4 UART 케이블을 이용하는 제어기

통신속도최대 6Mbps
사용 가능 제품

Molex-JST 변환케이블 필요 제품

- U2D2에 기본 포함

다이나믹셀 AX/MX-시리즈 전모델 (TTL  RS-485 버전)

다이나믹셀 프로 전모델 (RS-485 버전)

 

JST 기본케이블 사용 제품 (X3P, X4P)

다이나믹셀 X-시리즈 전모델 (XL-320 제외, 케이블 개조시 사용 가능) 

- 다이나믹셀 X 단품에 기본 포함, 또는 별매

주의사항

U2D2는 다이나믹셀에 전원을 공급하지 않기 때문에 다이나믹셀을 구동시키기 위해서는 별도로 다이나믹셀에 전원을 공급해 주어야 합니다.

상품 정보 고시
품명 상품페이지 참고
모델명 상품페이지 참고
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 상품페이지 참고
제조국 또는 원산지 상품페이지 참고
제조자 상품페이지 참고
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 상품페이지 참고

1. 당일 17시 이전까지 주문은 다음 날 출고, 17시 이후 주문은 이틀 후 출고됩니다. (휴일 제외)

2. 퀵서비스 배송은 주문시 비고란에 적어주시면 다음날 출고 가능합니다. 단, 배송비는 수령자가 착불로 부담해야 합니다.

3. 로보티즈로 방문하셔서 현장 구매는 불가능합니다.

4. 방문수령을 원하실 경우, 온라인스토어로 주문 후 비고란에 [방문수령 희망]이라고 작성해 주시고, 주문 다음날 17시~18시 사이에 로보티즈 본사로 방문하시면 직접 수령할 수 있습니다. (단, 일부 품목 제외)

5. 배송기간 : 입금 확인 후 4 ~ 10일 (도서/산간지역의 경우 2 ~ 3일 정도 추가 소요) / 단, 공휴일은 배송기간에 포함되지 않음.

6. 배송지역 : 전국

7. 배송비 : 결제액 5만원 이상시 무료, 5만원 이하시 고객부담 (2,500원) (일부 도서/산간지역은 추가 배송비 발생)

8. 배송조회 : 본 스토어에 로그인 후 [주문조회] 또는 [마이페이지] 메뉴를 통해 확인 가능합니다. 제품 발송 후 고객님께 이메일로 전달된 운송장 번호로 조회하시면 실시간으로 제품의 이동 상황을 확인할 수 있습니다.

 

1. 교환 및 반품을 원할 경우에는 로보티즈 온라인 스토어의 [1:1문의하기] 게시판에 반품 또는 교환 요청 글을 쓰신 후에 제품을 보내주시면 됩니다.

2. 단순 변심일 경우, 물품 수령 후 7일 이내 반품 및 교환 가능이 가능하며, 이 경우 최초 배송비를 포함한 왕복 배송비는 구매자가 부담합니다. (전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제18조제9항)

3. 표시, 광고 내용과 상이하거나 물품 하자인 경우, 물품 수령 후 3개월 이내 또는 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날로부터 30일 이내에 교환 및 반품이 가능하며 배송비는 당사가 부담합니다. (전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제18조제10항)

4. 물품하자인 경우 동일상품 또는 다른 상품으로 교환 가능하며, 차액 입금 또는 환불 처리 후 배송합니다.

5. 환불은 제품 반송 완료 후 3일 이내 처리해 드립니다. (카드승인 취소 또는 온라인 무통장 입금)

6. 제품이 손상되면 반품이 되지 않으니 포장에 유의해서 보내주셔야 합니다.

7. 만약 제품이 7일 이내에 저희 반품처에 도착하지 않을 경우 교환 및 환불은 불가능하오니 빠른 배송 부탁드립니다.

8. 교환 및 반품시 다른 택배사를 이용할 경우 발생하는 추가 요금은 구매자가 부담해야 하니 반드시 지정택배를 이용해 주시기 바랍니다. (로젠택배 0505-2788-204)

9. 반품처 주소 : 서울시 금천구 가산디지털1로 131, (가산동) C동 지하 107호 (TEL : 070-8671-2600)

   ※ 6월 27일(수)부터 7월 2일(월)까지 반품 접수 불가 (분실 우려)

   ※ 7월 2일(월) 이후 반품 주소: 서울특별시 강서구 마곡중앙5로1길 37 (우편번호: 07594) 로보티즈 캠퍼스 2층 생산본부 

 

[교환 및 반품이 불가능한 경우]

1. 구매일로부터 30일이 초과한 경우

2. 고객님의 책임 있는 사유로 상품 등이 멸실 또는 훼손된 경우 (단, 상품의 내용을 확인하기 위하여 포장 등을 훼손한 경우는 제외)

3. 고객님의 사용 또는 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우

4. 시간의 경과에 의하여 재판매가 곤란할 정도로 상품 등의 가치가 현저히 감소한 경우