...
상세정보

OpenCM7.0

로보티즈 IoT 제어기

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 902-0144-000
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 50,600원
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징

OpenCM7.0는 32bit ARM Cortex-M3가 장착되었고, IoT키트에서 사용되는 제어기로, 스마트의 각종 부품들(감속모터, 서보모터, 접촉센서, LED모듈, 적외선센서 등..)을 연결할 수 있습니다.

RoboPlus Task2 또는 R+ m. Task2(2.0.41 이상 버전)를 통해 제어용 태스크 코드를 작성하여 각 부품들의 동작을 제어할 수 있습니다.

5PIN 커넥터를 통해 ㈜로보티즈의 각종 센서 및 서보모터를 제어할 수 있으며, 별도의 외부 다운로더 없이 스마트폰용 USB Cable (Micro-B) 을 사용하여 연결하여 스크래치/엔트리 프로그램을 사용할 수 있습니다.

별도의 유선 케이블 LN-101 또는 무선 블루투스 장치 (BT-210/BT-410)을 연결하면 로보티즈 전용 프로그램 [RoboPlus]를 사용 할 수 있습니다.

기본 구성품
OpenCM7.01
USB 다운로드 케이블1
H/W 사양
CPUSTM32L151C8 (ARM Cortex-M3)
동작 전압

범위: 2.6V ~ 5.2V

권장: 3.0 ~ 5.0V (건전지 × 2 또는 리튬이온 배터리 × 1)

소비 전류

대기 상태: 20mA

실행 상태: 90mA

최대 한계: 300mA

동작 온도-5 ~ 70
내부 I/O장치

마이크(소리 감지용× 1

버저(Buzzer) × 1

LED × 3 (R / G / B)

사용자 입력버튼 × 1

외부 I/O

4핀 통신 포트(무선 조종 및 다운로드용× 1

모터 연결 포트(감속 모터용× 2

다목적 포트(센서 및 출력용× 4

크기27 mm X 66.5 mm
무게10g
사용 가능 제품

무선통신 : BT-210, BT-410

다목적 포트 : 로보티즈에서 판매되는 Sensor 사용 가능, 로보티즈 서보모터 사용 가능

감속모터 포트 : 로보티즈 감속모터 사용가능

각부 명칭
주의사항

RoboPlus 소프트웨어를 사용하려면 반드시 LN-101 또는 블루투스 장치로 연결하여야 합니다. (PC에도 블루투스 장치가 있어야 블루투스 사용이 가능합니다.)

스크래치/엔트리 소프트웨어를 사용하려면 반드시 USB Cable (Micro-B) 유선 케이블로 연결하여야 하며프로그램 특성상 다운로드가 불가합니다.

상품 정보 고시
품명 상품페이지 참고
모델명 상품페이지 참고
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 상품페이지 참고
제조국 또는 원산지 상품페이지 참고
제조자 상품페이지 참고
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 상품페이지 참고

1. 당일 17시 이전까지 주문은 다음 날 출고, 17시 이후 주문은 이틀 후 출고됩니다. (휴일 제외)

2. 퀵서비스 배송은 주문시 비고란에 적어주시면 다음날 출고 가능합니다. 단, 배송비는 수령자가 착불로 부담해야 합니다.

3. 로보티즈로 방문하셔서 현장 구매는 불가능합니다.

4. 방문수령을 원하실 경우, 온라인스토어로 주문 후 비고란에 [방문수령 희망]이라고 작성해 주시고, 주문 다음날 17시~18시 사이에 로보티즈 본사로 방문하시면 직접 수령할 수 있습니다. (단, 일부 품목 제외)

5. 배송기간 : 입금 확인 후 4 ~ 10일 (도서/산간지역의 경우 2 ~ 3일 정도 추가 소요) / 단, 공휴일은 배송기간에 포함되지 않음.

6. 배송지역 : 전국

7. 배송비 : 결제액 5만원 이상시 무료, 5만원 이하시 고객부담 (2,500원) (일부 도서/산간지역은 추가 배송비 발생)

8. 배송조회 : 본 스토어에 로그인 후 [주문조회] 또는 [마이페이지] 메뉴를 통해 확인 가능합니다. 제품 발송 후 고객님께 이메일로 전달된 운송장 번호로 조회하시면 실시간으로 제품의 이동 상황을 확인할 수 있습니다.

 

1. 교환 및 반품을 원할 경우에는 로보티즈 온라인 스토어의 [1:1문의하기] 게시판에 반품 또는 교환 요청 글을 쓰신 후에 제품을 보내주시면 됩니다.

2. 단순 변심일 경우, 물품 수령 후 7일 이내 반품 및 교환 가능이 가능하며, 이 경우 최초 배송비를 포함한 왕복 배송비는 구매자가 부담합니다. (전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제18조제9항)

3. 표시, 광고 내용과 상이하거나 물품 하자인 경우, 물품 수령 후 3개월 이내 또는 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날로부터 30일 이내에 교환 및 반품이 가능하며 배송비는 당사가 부담합니다. (전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제18조제10항)

4. 물품하자인 경우 동일상품 또는 다른 상품으로 교환 가능하며, 차액 입금 또는 환불 처리 후 배송합니다.

5. 환불은 제품 반송 완료 후 3일 이내 처리해 드립니다. (카드승인 취소 또는 온라인 무통장 입금)

6. 제품이 손상되면 반품이 되지 않으니 포장에 유의해서 보내주셔야 합니다.

7. 만약 제품이 7일 이내에 저희 반품처에 도착하지 않을 경우 교환 및 환불은 불가능하오니 빠른 배송 부탁드립니다.

8. 교환 및 반품시 다른 택배사를 이용할 경우 발생하는 추가 요금은 구매자가 부담해야 하니 반드시 지정택배를 이용해 주시기 바랍니다. (로젠택배 0505-2788-204)

9. 반품처 주소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙5로1길 37 (우편번호: 07594) 로보티즈 캠퍼스 2층 생산본부 (TEL : 070-8671-2600)

  

[교환 및 반품이 불가능한 경우]

1. 구매일로부터 30일이 초과한 경우

2. 고객님의 책임 있는 사유로 상품 등이 멸실 또는 훼손된 경우 (단, 상품의 내용을 확인하기 위하여 포장 등을 훼손한 경우는 제외)

3. 고객님의 사용 또는 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우

4. 시간의 경과에 의하여 재판매가 곤란할 정도로 상품 등의 가치가 현저히 감소한 경우