...
상세정보

U2D2 파워 허브 보드

U2D2를 통해 다이나믹셀에 전원 공급

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 902-0145-000
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 28,600원
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징

U2D2 파워 허브 보드 U2D2와 결합하여 다양한 종류의 외부 전원을 다이나믹셀에 공급해주는 역할을 하는 장치입니다.

SMPS 포트, 터미널 블록, 2P 파워커넥터가 있어 모든 다이나믹셀에 전원을 공급할 수 있습니다.

전원 스위치가 있어 손쉽게 다이나믹셀에 전원을 공급 또는 차단할 수 있습니다.

U2D2 모듈을 고정할 수 있는 홀이 있으며, 제품에 동봉된 리벳을 이용해 조립할 수 있습니다.

기본 구성품
U2D2 파워 허브 보드1
리벳 (U2D2 결합용)4
NUT M34
서포트 M3x10x64
H/W 사양
크기48mm x 57mm
동작 전압7.4V ~ 24.0V
최대 전류10.0A
사용 가능 제품
다이나믹셀 AX / MX / 프로-시리즈Molex-JST 변환케이블 사용 (통신방식에 따라 3P 또는 4P 사용)

다이나믹셀 X / 프로플러스-시리즈 : JST 케이블 사용 (통신방식에 따라 3P 또는 4P 사용)

SMPS 12V 5A : 12V 전원 공급


U2D2 파워 허브 보드에는 JST 타입 커넥터만 부착되어 있으므로 몰렉스 타입 커넥터를 사용하는 다이나믹셀(AX/MX/PRO)를 연결할 경우 변환케이블을 사용해야 합니다.

* 필요 케이블수 : 2개
주의사항

U2D2와 로봇케이블은 포함되어 있지 않습니다.

터미널블록을 이용할 때, 좌측-, 우측+이므로 극성에 유의해야 합니다.

보드 뒷면에 여러가지 핀들이 노출되어 있으므로 가급적 동봉된 서포터를 조립하여 사용하는 것을 권장합니다.
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
3. 표시, 광고 내용과 상이하거나 물품 하자인 경우, 물품 수령 후 3개월 이내 또는 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날로부터 30일 이내에 교환 및 반품이 가능하며 배송비는 당사가 부담합니다. (전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제18조제10항)
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
  • 다이나믹셀용 통신변환 장치, TTL, RS-485 지원
    55,000원
    준비기간:1일
  • 제어기 또는 충전기에 12V 전원 공급
    33,000원
    준비기간:1일
  • 오픈매니퓰레이터용 프레임세트, 다이나믹셀 미포함
    275,000원
    준비기간:1일
  • 오픈매니퓰레이터, XM430 버전, 그리퍼 포함 5자유도
    1,430,000원
    준비기간:5일