...
상세정보

다이나믹셀 쉴드

아두이노 to 다이나믹셀용 쉴드 보드

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 902-0146-000
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 24,200원
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징

아두이노 보드로 다이나믹셀을 제어하기 위한 쉴드 보드입니다.

아두이노 보드 상단에 바로 결합할 수 있으며, 로보티즈의 OpenCR 제어기에도 결합하여 사용할 수 있습니다.

다이나믹셀 쉴드 상단에 다양한 쉴드보드를 적층하여 사용할 수 있습니다.

다이나믹셀용 TTL 및 RS-485 통신을 지원하는 JST 타입의 커넥터와 XL-320 전용 커넥터를 제공합니다.

아두이노 공식 라이브러리에 등록되어 각종 예제코드를 편리하게 사용할 수 있습니다.

기본 구성품
다이나믹셀 쉴드1
H/W 사양
크기52mm x 52mm
동작 전압7.4V (XL320) ~ 12V (X-시리즈)
허용 전류

1A (아두이노)

10A (터미널 전원 커넥터)

주의사항

본 제품에는 아두이노 우노가 포함되어 있지 않습니다. 아두이노 관련 제품은 별도로 구매하시기 바랍니다.


점퍼를 이용하여 아두이노와 다이나믹셀 쉴드의 전원 공유를 선택할 수 있습니다.

아두이노는 고속 UART 통신이 가능한 핀이 한쌍만 존재하므로, 다이나믹셀 제어 또는 아두이노 업로드의 경우에 따라 UART 스위치를 설정한 후 동작시켜야 합니다.
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
3. 표시, 광고 내용과 상이하거나 물품 하자인 경우, 물품 수령 후 3개월 이내 또는 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날로부터 30일 이내에 교환 및 반품이 가능하며 배송비는 당사가 부담합니다. (전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제18조제10항)
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
  • 무선 조종기, 적외선/지그비/블루투스 모드 지원
    38,500원
    준비기간:1일
  • 소형, 저가, TTL, 리벳 사용
    22,000원
    준비기간:1일
  • 블루투스 4.0 지원, 로봇 장착용, 스마트기기와 페어링 가능
    19,800원
    준비기간:1일
  • 플라스틱 기어/하우징, 비접촉식 엔코더, 12V, TTL 버전
    55,000원
    준비기간:1일