...
상세정보

2XL430-W250-T

하나의 모듈에 2축(2자유도) 제어, 12V, TTL

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 902-0156-000
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 121,000원
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징

다이나믹셀은 모터, 제어기, 드라이버, 센서, 감속기 및 네트워크 기능을 하나의 모듈로 만든 로봇 전용 스마트 액추에이터입니다.

다이나믹셀 2XL-시리즈는 하나의 모듈에 2축을 제어 할 수 있어 로봇의 목, 어깨, 고관절, 손목, 발목 등에 사용될 때 용이하게 사용 할 수 있습니다. 360도 제어가 가능한 비접촉시 마그네틱 엔코더와 특수 설계된 중공형 케이블 체결 구조 등의 신기술을 채택하였고 금속기어(소결)를 사용하여 높은 내구성을 가집니다.

XL430, XM430, XH430과 높은 호환성을 가지고 있습니다.



1. 다양한 제어 모드 지원

   속도제어, 위치제어, 확장 위치제어, PWM제어

2. 프로파일 컨트롤 가능

3. 중공형 케이블 결합구조 채택

4. 너트 사용을 안하여 조립성 개선(일부)

5. 낮은 소모전류 구현으로 사용시간 증대

기본 구성품
2XL430-W250-T1
로봇케이블-X3P 180mm1
볼트 M2.5x510
볼트 M2x510

힌지프레임 체결용 아이들러 세트(HN11-I101 Set)는 포함되어 있지 않습니다.

사용 가능 제품

제어기 : OpenCM9.04 485 확장보드, OpenCR1.0, CM-550

인터페이스 : USB2Dynamixel, U2D2

출고시 기본 설정

ID(A) : 1 

ID(B) : 2

통신속도 : 57600bps


(사용자가 환경에 따라 ID와 통신속도를 포함한 각종 설정을 변경하여 사용할 수 있습니다.)

특장점
성능 비교
주의사항

중공형으로 케이블 조립시 케이블이 꼬이지 않도록 정리하여 조립합니다.

케이블이 꼬인 상태에서 케이스를 조립하면 케이스에 눌린 케이블로 인해 통신이 불안정해질 수 있습니다.


다이나믹셀 X-시리즈에는 기존 다이나믹셀과 다른 형태의 커넥터가 사용됩니다.

신형 커넥터의 명칭은 JST 이며, 기존 다이나믹셀에 사용된 커넥터의 명칭은 Molex입니다.


2XL430 다이나믹셀 구매시 Molex-JST 변환용 케이블이 동봉되어 있지 않으므로 기존 제어기(OpenCM 485 확장보드, USB2Dynamixel)에 연결하기 위해서는 Molex-JST 변환용 케이블을 별도로 구매하셔야 합니다.



제어기 모델제어기 커넥터케이블

다이나믹셀X

커넥터

다이나믹셀

통신방식

OpenCM+485 확장보드Molex (3P, 4P)로봇케이블-X3P 180mm (변환용)JST-3PTTL
USB2DynamixelMolex (3P, 4P)로봇케이블-X3P 180mm (변환용)JST-3PTTL
OpenCR1.0JST (3P, 4P)로봇케이블-X3P (길이별)JST-3PTTL
U2D2JST (3P, 4P)로봇케이블-X3P (길이별)JST-3PTTL
세부사양
Model Name 2XL430-W250-T
MCU Cortex-M3 (72 [Mhz], 32 [bit])
Input Voltage Min. [V] 6.5
Recommended [V] 11.1
Max. [V] 12.0
Performance Characteristics Voltage [V] 11.1
Stall Torque [N·m] 1.40
Stall Current [A] 1.3
No Load Speed [rpm] 57.0
No Load Current [A] 0.05
Continuous Operation Voltage [V] -
Torque [N·m] -
Speed [rpm] -
Current [A] -
Resolution Resolution [deg/pulse] 0.0879
Step [pulse] 4,096
Angle [degree] 360
Position Sensor Contactless absolute encoder (12Bit, 360 [deg])
Maker : ams(www.ams.com), Part No : AS5601
Operating Temperature Min. [°C] -5
Max. [°C] 72
Motor Cored
Baud Rate Min. [bps] 9,600
Max. [bps] 4,500,000
Control Algorithm PID
Gear Type Spur
Gear Material Powder-Metallurgy
Case Material Engineering Plastic
Dimensions (WⅹHⅹD) [mm] 36 X 46.5 X 36
Dimensions (WⅹHⅹD) [inch] 1.4 X 1.83 X 1.41
Weight [g] 98.20
Weight [oz] 3.46
Gear Ratio 257 : 1
Command Signal Digital Packet
Protocol Type Half duplex Asynchronous Serial Communication (8bit, 1stop, No Parity)
Link (Physical) TTL Level Multi Drop Bus
ID 0 ~ 253
Feedback Position, Velocity, Load, Realtime tick, Trajectory, Temperature, Input Voltage, etc
Protocol version 1.0
2.0(Default)
Operating Mode / Angle Velocity Control mode:Endless turn
Position Control Mode:360 [deg]
Extended Position Control Mode:±256 [rev]
PWM Control Mode:Endless turn
Output [W] -
Standby Current [mA] 46
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
3. 표시, 광고 내용과 상이하거나 물품 하자인 경우, 물품 수령 후 3개월 이내 또는 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날로부터 30일 이내에 교환 및 반품이 가능하며 배송비는 당사가 부담합니다. (전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제18조제10항)