...
상세정보

볼트너트 세트 BNS-10

프리미엄 키트용 스크류 세트, 볼트/너트/워셔/부싱 포함

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 903-0055-000
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 22,000원
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징

로보티즈 프리미엄 키트용 볼트너트세트입니다.

키트에 포함된 볼트너트가 부족할 때, 바이올로이드 프레임을 개별 구매하여 로봇 제작을 할 때, 프레임 자체 제작 등을 통한 자작 로봇을 제작할 때 유용합니다.

기본 구성품
S1 PHS M2*6400
S2 PHS M2*820
S3 PHS M2*1020
S4 PHS M2*1220
S5 PHS M2*1620
S6 PHS M2*2020
S7 PHS M2*2520
S8 PHS M2*3020
SP1 스페이서 M2x44
SP2 스페이서 M2x64
N1 너트 M2400
N2 너트 M310
SB PHS M3x1030
BU 부싱-F20
WA 스페이서-BU20
사용 가능 제품

바이올로이드 시리즈 전제품, 다이나믹셀 AX-시리즈, CM-5, CM-510, CM-530

주의사항

바이올로이드용 볼트너트를 사용하여 제작한 로봇은 조립과 분해 과정을 반복하는 구조이기 때문에 볼트가 잘 풀릴 수 있도록 되어 있습니다.

이 때는 록타이트 등의 볼트너트 고정 제품을 사용하시면 보다 견고한 로봇을 만드실 수 있습니다.

다이나믹셀 RX/MX 시리즈 등은 규격 차이로 인해 호환되지 않습니다.
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
3. 표시, 광고 내용과 상이하거나 물품 하자인 경우, 물품 수령 후 3개월 이내 또는 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날로부터 30일 이내에 교환 및 반품이 가능하며 배송비는 당사가 부담합니다. (전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제18조제10항)