...
상세정보

로봇 케이블-4P 100mm 10개

MX, PRO-시리즈용 통신 케이블 (RS-485 전용), 몰렉스커넥터

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 903-0080-000
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 13,200원
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징

다이나믹셀 DX/RX/EX-시리즈 및 MX-시리즈, PRO-시리즈 RS-485 버전용 4P 케이블 세트입니다.

부드럽고, 잘 끊어지지 않는 재질로 변경되어 기존의 재질에 비해 피복이 강합니다.

구부러짐에 강해 로봇의 배선 처리가 쉽습니다.

케이블 홀더를 이용하면 보다 깔끔하게 정리할 수 있습니다.

기본 구성품
4P CABLE 100mm10
사용 가능 제품

다이나믹셀 : DX-117, RX-10, RX-24F, RX-28, RX-64, EX-106+, MX-28R, MX-64R, MX-106R

컨트롤러 : CM-2+, CM-700, OpenCM 485 EXP

인터페이스 : USB2Dynamixel

기타 : SMPS2Dynamixel
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
3. 표시, 광고 내용과 상이하거나 물품 하자인 경우, 물품 수령 후 3개월 이내 또는 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날로부터 30일 이내에 교환 및 반품이 가능하며 배송비는 당사가 부담합니다. (전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제18조제10항)