...
상세정보

SMPS 12V 5A PS-10

제어기 또는 충전기에 12V 전원 공급

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 903-0124-200
제조사 DEEVAN ENTERPRISE CO LTD
원산지 중국
판매가격 33,000원
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징

전원공급 및 배터리 충전 장치입니다. 

로봇이나 충전기에 전원 공급시 사용합니다.

기본 구성품
SMPS 12V 5A PS-101
AC 코드1
H/W 사양
출력12V 5A
공급전압100 ~ 260V AC (Free Voltage)
Jack 사이즈5.5mm (외경) x 2.5mm (내경)
사용 가능 제품

제어기 : CM-5, CM-510, CM-530, CM-2+, CM-700, OpenCM 485 확장보드, OpenCR

플랫폼 : 프리미엄, GP, DARwIn-OP, ROBOTIS OP2, ROBOTIS OP3, 3 Finger Hand

기타 : SMPS2Dynamixel, LIPO Battery Charger LBC-010

사용 방법

SMPS -> 제어기 -> 다이나믹셀 

SMPS -> OpenCM 485 확장보드 -> 다이나믹셀 

SMPS -> DARwIn-OP or ROBOTIS OP 전원보드 

SMPS -> SMPS2Dynamixel -> 다이나믹셀 

SMPS -> 충전기 -> 배터리 (충전)
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
3. 표시, 광고 내용과 상이하거나 물품 하자인 경우, 물품 수령 후 3개월 이내 또는 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날로부터 30일 이내에 교환 및 반품이 가능하며 배송비는 당사가 부담합니다. (전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제18조제10항)