...
상세정보

리튬폴리머전지 11.1V 1000mAh LB-010

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 903-0143-000
제조사 YUNTONG POWER CO LTD
원산지 중국
판매가격 27,500원
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량
특징

로봇 전용 리튬폴리머 충전지입니다.

PCM이 내장되어 있어 과충전, 과방전, 과전류시 충전지를 보호합니다. 

충전기 LBC-010으로 충전할 수 있습니다.

기본 구성품
LIPO 11.1V Battery LB-0101
배터리 커버 T1
FP04-F601
배터리 연장케이블1

* 충전기 별매

H/W 사양
무게83g
크기70mm x 35mm x 15mm
전압11.1V
용량1000mAh
방전율10C
기타PCM 내장 (과충전, 과방전, 과전류 보호)
사용 가능 제품

제어기 : CM-510, CM-530, CM-700

충전기 : LIPO Battery Charger LBC-10


CM-100 및 CM-5, CM-2+에는 사용할 수 없습니다.

보관시 주의사항

충전지를 사용하지 않을 때 에는 로봇이나 충전기에서 분리해주세요.        

한달이상 미사용시 절반정도 충전된 상태에서 보관해주세요.

0~45도 사이의 직사광선이 미치지 않는 곳 에서 보관해주세요.

동전, 열쇠, 목걸이 등의 금속 제품과 함께 보관하지 마세요.

제품을 떨어뜨리는 등 심한 충격을 주거나 분해하지 마세요.

물에 젖거나 잠기지 않도록 하세요.


※ LIPO 11.1V Battery Set LBS-10의 보증기간은 6개월 입니다.

주의사항

로봇을 통해서는 충전되지 않으며, 전용충전기(LBC-10)을 사용하여 충전해야 합니다.

충전지를 떨어뜨리거나 충격을 가하면 안됩니다.

충전 중 제품을 동작하면 안됩니다.

충전지에 열을 가하거나 불, 물, 또는 기타 액체류에 접촉하면 안됩니다.

전자레인지, 세탁기, 또는 세탁물 건조기에 전지를 넣으면 안됩니다.

손상된 충전지를 사용하면 안됩니다. (부풀어 오른 것, 변형된 것, 외관이 손상된 것 등)

충전지 양극과 음극을 단락시키면 안됩니다.

충전지를 분해하면 안됩니다.

충전지를 충전하기 전에 올바른 극에 연결되었는지 확인하고 충전합니다.

충전지가 뜨거워진 상태에서 충전하면 안됩니다.차가워진 후 충전합니다.

충전지를 사용하지 않을 시 충전지를 제어기에 연결해 두면 안됩니다.

충전지가 제어기에 연결된 상태에서 충전하면 안됩니다.
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
3. 표시, 광고 내용과 상이하거나 물품 하자인 경우, 물품 수령 후 3개월 이내 또는 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날로부터 30일 이내에 교환 및 반품이 가능하며 배송비는 당사가 부담합니다. (전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제18조제10항)