...
상세정보

리튬폴리머전지 충전기 LBC-010

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 903-0144-000
제조사 YUNTONG POWER CO LTD
원산지 중국
판매가격 16,500원
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량
특징

리튬폴리머 전용 충전기입니다.

충전시 SMPS에서 전원을 공급받기 때문에 SMPS 12V 5A이 함께 있어야 합니다.

2S, 3S Cell 충전을 지원합니다. (단, 동시 충전 불가능)

기본 구성품
LIPO Battery Charger LBC-0101

배터리 및 SMPS 12V 5A 미포함

H/W 사양
입력 전압10 ~ 18V
출력 전압

2셀 : 8.4V

3셀 : 12.6V

출력 전류1.1A
상태 표시빨간 LED 켜짐 : 충전중
녹색 LED 켜짐 : 충전 완료
빨간 LED 점멸 : 충전지 연결 불량
사용 가능 제품

LIPO 11.1V Battery Set LB-010, LB-011, LB-012

주의사항

불, 물, 또는 기타 액체류에 접촉하면 안됩니다.

충전기를 분해하면 안됩니다.

손상된 전지를 사용하면 안됩니다. (부풀어 오른 것, 변형된 것, 외관이 손상된 것 등)

2S, 3S Cell을 동시에 충전하면 안됩니다.

전지를 충전하기 전에 올바른 극에 연결되었는지 확인하고 충전합니다.

전지가 뜨거워진 상태에서 충전하면 안됩니다. 차가워진 후 충전합니다.

충전하지 않을 시 전지를 연결해 놓으면 안됩니다.

충전지가 제어기에 전원공급하는 상태에서 충전하면 안됩니다.
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
3. 표시, 광고 내용과 상이하거나 물품 하자인 경우, 물품 수령 후 3개월 이내 또는 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날로부터 30일 이내에 교환 및 반품이 가능하며 배송비는 당사가 부담합니다. (전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제18조제10항)