...
상세정보

HN05-I101 Set

RX/MX-64/106 전용 아이들러 베어링 세트

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 903-0157-000
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 14,300원
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징

RX-64/MX-106용 아이들러 세트입니다.

메탈 볼베어링을 사용하여 강도가 높습니다.

기본 구성품
HN05-i1011
BEARING MF128ZZ1
RX64 CAP BEARING1
렌치볼트 WB M2.5x410
렌치볼트 WB M3x61
사용 가능 제품

RX-64, MX-106 전모델

주의사항

AX-시리즈, RX/MX-28, X-시리즈에는 사용할 수 없습니다.
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
3. 표시, 광고 내용과 상이하거나 물품 하자인 경우, 물품 수령 후 3개월 이내 또는 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날로부터 30일 이내에 교환 및 반품이 가능하며 배송비는 당사가 부담합니다. (전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제18조제10항)