...
상세정보

리튬폴리머전지 11.1V 1800mAh LB-012

LIPO 배터리

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 903-0210-000
제조사 AEE
원산지 중국
판매가격 53,900원
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징

로봇 전용 리튬폴리머 충전지입니다.

PCM이 내장되어 있어 과충전, 과방전, 과전류시 충전지를 보호합니다. 

ROBOTIS OP-시리즈 전용으로 로보티즈 프리미엄/GP에는 사용할 수 없습니다.

배터리 커버 및 연장케이블은 포함되어 있지 않습니다.

충전기 LBC-010으로 충전할 수 있습니다.

기본 구성품
LIPO 11.1V 1800mAh LB-0121

* 충전기 별매

H/W 사양
무게106g
크기88mm x 35mm x 26mm
전압11.1V
용량1800mAh
방전율5C
기타PCM 내장 (과충전, 과방전, 과전류 보호)
사용 가능 제품

제품 : DARwIn-OP, ROBOTIS OP2, ROBOTIS OP3, 터틀봇3, OpenCR

충전기 : LIPO Battery Charger LBC-10

 

기타 CM-시리즈 제어기에는 연결할 수 없습니다.

보관시 주의사항

충전지를 충전기 또는 로봇(제어기)에 연결된 상태로 보관하면 안됩니다.

오랫동안 사용하지 않을 시에도 50% 이상충전된 상태로 보관합니다.

온도나 습도가 높은 곳에 보관하면 안됩니다. 


※ LIPO 11.1V 1800mAh LB-12의 보증기간은 6개월 입니다.

주의사항

충전지를 떨어뜨리거나 충격을 가하면 안됩니다.

충전 중 제품을 동작하면 안됩니다.

충전지에 열을 가하거나 불, 물, 또는 기타 액체류에 접촉하면 안됩니다.

전자레인지, 세탁기, 또는 세탁물 건조기에 전지를 넣으면 안됩니다.

손상된 충전지를 사용하면 안됩니다. (부풀어 오른 것, 변형된 것, 외관이 손상된 것 등)

충전지 양극과 음극을 단락시키면 안됩니다.

충전지를 분해하면 안됩니다.

충전지를 충전하기 전에 올바른 극에 연결되었는지 확인하고 충전합니다.

충전지가 뜨거워진 상태에서 충전하면 안됩니다.차가워진 후 충전합니다.

충전지를 사용하지 않을 시 충전지를 제어기에 연결해 두면 안됩니다.

충전지가 제어기에 연결된 상태에서 충전하면 안됩니다.
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
3. 표시, 광고 내용과 상이하거나 물품 하자인 경우, 물품 수령 후 3개월 이내 또는 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날로부터 30일 이내에 교환 및 반품이 가능하며 배송비는 당사가 부담합니다. (전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제18조제10항)